Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Elemento di livellamento BNVS

Elemento di livellamento BNVS

A leveling element suitable for the vibration-proofing of press machines, automatic stamping machines, die-cast machines, etc. The flexibly connected bolt absorbs slanting of the floor surface. Note: The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as modifications have been completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNVS050P0
BNVS050P4
BNVS050P30W
BNVS080P0
BNVS080P4
BNVS080P30W
BNVS110P0
BNVS110P4
BNVS110P30W
BNVS150P0
BNVS150P4
BNVS150P30W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Anti-vibration Plate Used

35.39 €

5 giorni 6022210B0

35.39 €

5 giorni 601.52210B4

35.39 €

5 giorni 600.72510B30W

67.97 €

5 giorni 855.52412B0

67.97 €

5 giorni 854.52412B4

67.97 €

5 giorni 851.62712B30W

105.98 €

5 giorni 123122716B0

105.98 €

5 giorni 123102716B4

105.98 €

5 giorni 12343016B30W

131.58 €

5 giorni 14722.53220B0

131.58 €

5 giorni 147183220B4

131.58 €

5 giorni 14773520B30W

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Mount Type Tipo profilo di montaggio Rubber Mount Type Volantino di regolazione altezza NA
Trattamento superficie corpo principale Verniciatura Materiale in gomma inferiore NBR Proprietà Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico