Blocchi di livellamento Modello L

Blocchi di livellamento Modello L
  • Sconto volumi elevati
A lightweight and compact leveling block with a low overall height.

[Features]
· The overall height is low and it is lightweight.
· Nitrile rubber is pasted to the top surface for slip prevention.
· L-2R has nitrile rubber coating on the bottom surface as well.
· The main body is an aluminum forged item and lightweight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

 

Codice componente
L-2
L-2R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale in gomma inferiore Main Body Height
(mm)
Specifications

317.01 €

1 Disponibile 8 giorni -32.5No nitrile rubber on the bottom surface

409.70 €

1 6 giorni [Gomma nitrilica] NBR35.5With nitrile rubber on the bottom surface

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Precision Mechanical Type Materiale corpo Alluminio Load Resistance(kN) 20
Proprietà Standard Main Body Depth(mm) 137 Main Body Width(mm) 92

Supporto tecnico