Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FJKP12 |
FJKP12S |
FJKP16 |
FJKP16S |
FJKP20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body Material | Surface Treatment (Main Body) | Opening Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | EN 1.0038 Equiv. | Bright Chromate Plating | 19 | |
22.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 19 | |
9.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | EN 1.0038 Equiv. | Bright Chromate Plating | 24.5 | ||
22.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 24.5 | |
10.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.0038 Equiv. | Bright Chromate Plating | 30 |
Loading...
Type | Retention Plate | Longitudinal (Length)(mm) | 94 | Transverse (Width)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Longitudinal (Length) Mounting Pitch(mm) | 65 | Transverse (Width) Mounting Pitch(mm) | 25 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Main Body Material
Surface Treatment (Main Body)
Opening Dimensions(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali