Piastre di livellamento (modello tondo)

Piastre di livellamento (modello tondo)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A leveling plate for machinery and equipment.
· Mounting and moving are easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

 

 

 

Codice componente
LPC-0825
LPC-0825-H13
LPC-0825-H20
LPC-0825-M
LPC-1035
LPC-1035-H13
LPC-1035-H20
LPC-1035-M
LPC-1045
LPC-1045-H13
LPC-1045-H20
LPC-1045-H24
LPC-1045-M
LPCS-0830
LPCS-0830-H13
LPCS-0830-M
LPCS-1040
LPCS-1040-H13
LPCS-1040-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Main Body Material Total height
(mm)
Base width diameter
(φ)
Opening Dimensions
(mm)

26.42 €

1 5 giorni StationaryEN-JL 1040 Equiv.2580-

29.49 €

1 Disponibile 6 giorni AnchorEN-JL 1040 Equiv.258013

27.33 €

16.67 €

1 Stesso giorno

Stock

AnchorEN-JL 1040 Equiv.258020

29.72 €

1 Disponibile 7 giorni TighteningEN-JL 1040 Equiv.2580-

39.99 €

1 5 giorni StationaryEN-JL 1040 Equiv.35100-

44.12 €

1 5 giorni AnchorEN-JL 1040 Equiv.3510013

45.53 €

1 19 giorni AnchorEN-JL 1040 Equiv.3510020

45.53 €

1 5 giorni TighteningEN-JL 1040 Equiv.35100-

48.79 €

1 5 giorni StationaryEN-JL 1040 Equiv.45100-

49.38 €

1 9 giorni AnchorEN-JL 1040 Equiv.4510013

50.90 €

1 6 giorni AnchorEN-JL 1040 Equiv.4510020

51.37 €

1 7 giorni AnchorEN-JL 1040 Equiv.4510024

49.38 €

1 Disponibile 7 giorni TighteningEN-JL 1040 Equiv.45100-

68.05 €

1 5 giorni StationaryStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3080-

65.11 €

1 19 giorni AnchorStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)308013

69.81 €

1 Disponibile 7 giorni TighteningStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3080-

133.35 €

1 6 giorni StationaryStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)40100-

131.00 €

1 7 giorni AnchorStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4010013

134.53 €

1 7 giorni TighteningStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)40100-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Surface Treatment (Main Body) Nickel Plating

Supporto tecnico