Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LBT-A24-H13 |
LBT-A32-H20 |
LBT-A36-H24 |
LBTS-A24-H13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Material | Surface Treatment of Thread | Main Body Material | Main Body Surface Treatment | Nominal of Thread (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M24x1.5 | |
25.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M32x1.5 | |
27.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | EN 1.1191 Equiv. | Nickel Plating | M36x1.5 | |
40.51 € 17.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | - | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | - | M24x1.5 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Screw Material
Surface Treatment of Thread
Main Body Material
Main Body Surface Treatment
Nominal of Thread(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali