Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LNA-16 |
LNA-20 |
LNA-24 |
LNA-32 |
LNA-36 |
LNAS-16 |
LNAS-20 |
LNAS-24 |
LNB-12 |
LNB-16 |
LNB-20 |
LNBS-12 |
LNBS-16 |
LNBS-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body Material | Nominal of Thread (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 1 | 5 giorni | EN 1.1191 Equiv. | M16x1.5 | ||
9.46 € | 1 | 5 giorni | EN 1.1191 Equiv. | M20x1.5 | ||
10.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | EN 1.1191 Equiv. | M24x1.5 | ||
12.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | EN 1.1191 Equiv. | M32x1.5 | ||
13.01 € 5.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | EN 1.1191 Equiv. | M36x1.5 | |
12.28 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M16x1.5 | ||
12.41 € 6.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M20x1.5 | |
15.45 € | 1 | 5 giorni | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M24x1.5 | ||
0.54 € | 1 | 6 giorni | EN 1.1191 Equiv. | M12x1.75 | ||
0.81 € | 1 | 6 giorni | EN 1.1191 Equiv. | M16x2 | ||
1.60 € | 1 | 6 giorni | EN 1.1191 Equiv. | M20x2.5 | ||
1.54 € | 1 | 6 giorni | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M12x1.75 | ||
2.51 € 1.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M16x2 | ||
5.34 € 2.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) | M20x2.5 |
Loading...
Surface Treatment of Thread | Nickel Plating | Main Body Surface Treatment | Nickel Plating |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Main Body Material
Nominal of Thread(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali