Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E3S-LS10XE4 2M |
E3S-LS20XB4 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Formato uscita | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.57 € | 1 | 13 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 30 | Uscita corrente tensione NPN | 30 | ||
229.58 € | 1 | 13 giorni | LED a infrarossi | Fino a 50 | Collettore aperto PNP | 50 |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Oggetti rilevati | Oggetti opachi | Metodo di rilevamento | Riflessione con catarifrangente |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione asse ottico | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Forma fascio | Standard | Profilo testa | Profilo quadrato |
Materiale alloggiamento | Zinco pressofuso | Accessori amplificatore | Con amplificatore incorporato | Metodo di rilevamento a riflessione | A riflessione limitata |
Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza al freddo | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25::55 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 |
Struttura di protezione | IP67 | Larghezza massima testa(mm) | 50 | Altezza massima testa(mm) | 17 |
Profondità massima testa(mm) | 55 | Tensione di alimentazione(V) | VCC 12-24 | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile |
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - | Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - |
Lunghezza cavo(m) | 2 | Timer | - | Funzioni accessori (senza amplificatore) | - |
Diam. raggio puntiforme(mm) | - | Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | 1 | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - |
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | - | Classe laser | - | Profilo (amplificatore) | - |
Materiale (amplificatore) | - | Sensori applicabili | - | Panoramica | - |
Profilo (fascio) | - | Ingresso/uscita | - | Supporto accorciabile | - |
Resistenza (tensione)(N) | - | Resistenza (serraggio)(N▪m) | - | Angolo di apertura(°) | - |
Materiale (testa rilevamento) | - | Metodo di montaggio | Staffa di montaggio (ferro) | Combinazione lente | - |
Configura
Proprietà di base
Sorgente luminosa
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Formato uscita
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali