Sensori fotoelettrici con Amplificatore compatto incluso [E3Z]

Sensori fotoelettrici con Amplificatore compatto incluso [E3Z]
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Sensori per impieghi generali con custodia compatta in plastica
Per applicazioni che richiedono precisione più elevata o per lunghe distanze è disponibile l'E3Z Laser.
• IP67 e IP69k per la massima protezione in ambienti umidi
• Elevata schermatura per maggiore immunità ai disturbi (EMC)
• Custodia robusta in PBT per elevata resistenza meccanica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3Z-B81-M1J 0.3M
E3Z-B86
E3Z-B87
E3Z-D61 2M
E3Z-D62 2M
E3Z-D62 5M
E3Z-D62-M3J 0.3M
E3Z-D62K-M3J 0.3M
E3Z-D66
E3Z-D81 2M
E3Z-D81 5M
E3Z-D81-M1J 0.3M
E3Z-D82 2M
E3Z-D82 5M
E3Z-D82-M3J 0.3M
E3Z-D86
E3Z-D87
E3Z-L61 2M
E3Z-L66
E3Z-L81 2M
E3Z-L86
E3Z-R61 0.5M
E3Z-R61 2M
E3Z-R61 5M
E3Z-R61-C 5M
E3Z-R61-M1J 0.3M
E3Z-R61-M1TJ 0.3M
E3Z-R61K-M3J 0.3M
E3Z-R66
E3Z-R81 5M
E3Z-R81 10M
E3Z-R81-M1J 0.3M
E3Z-R81-M1J 0.8M
E3Z-R81-M1TJ 0.3M
E3Z-R81-M3J 0.3M
E3Z-R81-M5J 0.3M
E3Z-R81X-S0SRW-M5
E3Z-R86
E3Z-R86-4
E3Z-R86H
E3Z-T61 0.5M
E3Z-T61 2M
E3Z-T61 5M
E3Z-T61-D 2M
E3Z-T61-L-M1J 0.3M
E3Z-T61-M1J 0.3M
E3Z-T61-M1TJ 0.3M
E3Z-T61-M3J 0.3M
E3Z-T61A 0.5M
E3Z-T61A 2M
E3Z-T61A-M1J 0.3M
E3Z-T61AK-M1J 0.3M
E3Z-T61K 2M
E3Z-T61K-M3J 0.3M
E3Z-T62 2M
E3Z-T66
E3Z-T66A
E3Z-T81 2M
E3Z-T81 5M
E3Z-T81-D-M1J-1 0.3M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Forma fascio Sorgente luminosa Profilo testa Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto rilevato standard
(φ)
Oggetto più piccolo rilevato
(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione Ambiente d'esercizio Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Tensione di alimentazione
(V)
Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Misura testa di rilevamento (a vite)
(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Timer Funzioni accessori (senza amplificatore) Diam. raggio puntiforme
(mm)
Tempo di risposta (modalità standard)
(ms)
Numero di assi ottici
(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Classe laser Profilo (amplificatore) Materiale (amplificatore) Sensori applicabili Panoramica Profilo (fascio) Ingresso/uscita Supporto accorciabile Resistenza (tensione)
(N)
Resistenza (serraggio)
(N▪m)
Angolo di apertura
(°)
Materiale (testa rilevamento) Metodo di montaggio Combinazione lente Formato emettitore Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Materiale della superficie ottica Fornitura del sistema unidirezionale Classe di protezione della risorsa Procedura di impostazione Esecuzione della funzione di commutazione Tipo di luce Forma della scatola Uscita analogica -10 V ... +10 V Messaggio di pre-guasto Riflettore incluso nella fornitura Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Corrente d'uscita max.
(mA)
Max. distanza di commutazione
(mm)
Distanza del riflettore min.
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Lunghezza d'onda del sensore
(nm)
Numero AWG Punto luce
(mm²)
Grado di protezione (NEMA) Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Categoria di protezione antideflagrante per gas Con interfaccia di comunicazione CANOpen Con interfaccia di comunicazione INTERBUS Con interfaccia di comunicazione AS-Interface Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS Con interfaccia di comunicazione ssI Con blocco del riavvio Con interfaccia di comunicazione RS 232 Uscita analogica 0 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione RS 485 Con altra uscita analogica Con interfaccia di comunicazione ethernet Con interfaccia di comunicazione RS 422 Adatto per funzioni di sicurezza Con interfaccia di comunicazione analogica Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Con interfaccia di comunicazione DeviceNet Uscita analogica 4 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione ssD Uscita analogica 0 V ... 10 V Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

186.90 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 500----−25~5510,832,220VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileCavo con connettore--0,3falso--1--Senza--------------500-Plastica-Classe di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso011005001001000500660---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

186.90 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 500-----25~5510,832,220VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileConnettore M8---Senza timer--1--Senza--------------500-Plastica-Classe di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso011005001001000500660--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

186.90 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 2000-----25~5510,832,220VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileConnettore M8---Senza timer--1--Senza--------------2000-Plastica-Classe di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso01100200050010002000660--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

175.20 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 100--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----5~100-----------------------------------------------

175.20 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----1000-----------------------------------------------

184.10 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--5---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----1000-----------------------------------------------

102.05 €

1 Disponibile 6 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M8)--0,3---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----1000-----------------------------------------------

278.60 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000--Profilo a riflessione diffusaStandard / A prova di olio / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M8)--0,3---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----1000-----------------------------------------------

175.20 €

50 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 100--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-30~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileConnettore (M8)------1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----5~100-----------------------------------------------

175.20 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 100--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----5~100-----------------------------------------------

174.20 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 100-----25~5510,832,220VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--5Senza timer--1--Senza--------------5~100PVCPlastica-Classe di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso01100100-1000-86024--AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

166.10 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 100--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M12)--0,3---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----5~100-----------------------------------------------

175.20 €

1 6 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----1000-----------------------------------------------

184.10 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 1000-----25~5510,832,220VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--5Senza timer--1--Senza--------------5~1000PVCPlastica-Classe di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso011001000-1000-86024-AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

166.10 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 1000----−25~5510,832,220VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileCavo con connettore--0,3falso--1--Senza--------------0~1000PVCPlastica-Classe di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso011001000-1000-860---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

175.20 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 100-----25~5510,832,220VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileConnettore M8---Senza timer--1--Senza--------------5~100PVCPlastica-Classe di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso01100100-1000-86024--AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

175.20 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-30~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileConnettore (M8)------1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----1000-----------------------------------------------

213.90 €

1 7 giorni Oggetti opachi / Oggetti microscopiciRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoRaggi puntiformi piccoli[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 200-0,1Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2--φ2,51-----------0,5 o inf. (viti M3)-----60~120-----------------------------------------------

213.90 €

1 7 giorni Oggetti opachi / Oggetti microscopiciRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoRaggi puntiformi piccoli[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 200-0,1Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileConnettore (M8)--2--φ2,51-----------0,5 o inf. (viti M3)-----60~120-----------------------------------------------

213.90 €

1 7 giorni Oggetti opachi / Oggetti microscopiciRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoRaggi puntiformi piccoli[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 200-0,1Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2--φ2,51-----------0,5 o inf. (viti M3)-----60~120-----------------------------------------------

213.90 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 200-----25~5510,832,220VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileConnettore M8---Senza timer--1--Senza--------------60~120AltroPlastica-Classe di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataBloccofalsofalsofalso01100120-1000-660245AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

154.40 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--0,5---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----100~4000-----------------------------------------------

179.50 €

53.85 €

1 Stesso giorno

Stock

Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----100~4000-----------------------------------------------

188.60 €

56.58 €

1 Stesso giorno

Stock

Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--5---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----100~4000-----------------------------------------------

222.50 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 4000----−25~5010,83120VCC 12-24NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--5falso--1--Senza--------------4000-Plastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataBloccofalsofalsovero01100400010010004000680---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

186.90 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M12)--0,3---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----100~4000-----------------------------------------------

137.30 €

1 6 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè con connettore "Smart Click" (M12)--0,3---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----100~4000-----------------------------------------------

280.10 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 300075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / A prova di olio / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M8)--0,3---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----150~3000-----------------------------------------------

137.44 €

54.98 €

1 Stesso giorno

Stock

Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-40~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileConnettore (M8)------1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----100~4000-----------------------------------------------

188.60 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--5---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----100~4000-----------------------------------------------

193.00 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 4000----−25~5010,83120VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--10falso--1--Senza--------------4000-Plastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataBloccofalsofalsofalso01100400010010004000680---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

186.90 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M12)--0,3---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----100~4000-----------------------------------------------

202.10 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 4000----−25~5010,83120VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileCavo con connettore--0,8falso--1--Senza--------------4000-Plastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataBloccofalsofalsofalso01100400010010004000680--AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

137.30 €

1 6 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileRelè con connettore "Smart Click" (M12)--0,3---1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----4000-----------------------------------------------

186.90 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 4000-----25~5510,832,220VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileCavo con connettore--0,3Senza timer--1--Senza--------------4000-Plastica-Classe di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataBloccofalsofalsofalso01100400010010004000660---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

202.10 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 4000-----25~5510,832,220VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileCavo con connettore--0,3Senza timer--1--Senza--------------4000-Plastica-Classe di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataBloccofalsofalsofalso01100400010010004000660---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

197.50 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 4000-----25~5510,83120VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileCavo con connettore------1--Senza--------------4000-Plastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeContatto normalmente aperto (NO)Luce rossa polarizzataBloccofalso---1100400010010004000680---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

179.50 €

1 6 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-40~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M8)------1-----------0,5 o inf. (viti M3)-----100~4000-----------------------------------------------

197.50 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 4000----−25~5010,83120VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileConnettore M8---falso--1--Senza--------------5000-Plastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso01100500010010005000870---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

149.70 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 4000----−25~5010,83120VCC 12-24PNPLuce ON/buio ON commutabileConnettore M8---falso--1--Senza--------------4000-Plastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzataBloccofalsofalsofalso01100400010010004000680---AltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

126.67 €

1 Disponibile 6 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--0,5---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----15000-----------------------------------------------

227.30 €

68.19 €

1 Stesso giorno

Stock

Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----15000-----------------------------------------------

224.30 €

1 5 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--5---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----15000-----------------------------------------------

178.10 €

1 7 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2---1-Luce display----Fotorivelatore (proiettore E3Z-T61-L)----------15000-----------------------------------------------

79.68 €

1 21 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 10000---Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M12)--0,3---1-----------0,5 o inf. (viti M3)----L15000-----------------------------------------------

239.10 €

1 5 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M12)--0,3---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----15000-----------------------------------------------

119.58 €

1 Disponibile 6 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè con connettore "Smart Click" (M12)--0,3---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----15000-----------------------------------------------

239.10 €

1 7 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M8)--0,3---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----15000-----------------------------------------------

126.67 €

1 Disponibile 6 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--0,5---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----10000-----------------------------------------------

174.08 €

52.22 €

1 Stesso giorno

Stock

Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----10000-----------------------------------------------

126.18 €

1 Disponibile 6 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M12)--0,3---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----10000-----------------------------------------------

126.18 €

1 Disponibile 6 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000012--Standard / A prova di olio / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M12)--0,3---1-Luce display---------------10000-----------------------------------------------

333.00 €

1 5 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / A prova di olio / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----15000-----------------------------------------------

402.00 €

1 7 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / A prova di olio / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M8)--0,3---1-Luce display----Proiettore (ricevitore E3Z-T61-D)----------15000-----------------------------------------------

198.24 €

59.47 €

1 Stesso giorno

Stock

Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----30000-----------------------------------------------

174.08 €

59.19 €

1 Stesso giorno

Stock

Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / Resistenza al freddo-40~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M8)------1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----15000-----------------------------------------------

174.08 €

69.63 €

1 Stesso giorno

Stock

Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileRelè connettore (M8)------1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----10000-----------------------------------------------

227.30 €

1 5 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--2---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----15000-----------------------------------------------

237.60 €

1 7 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoPiù di 1000012--Standard / Resistenza al freddo-25~552010,833,1VCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato--5---1-Luce display---------0,5 o inf. (viti M3)-----15000-----------------------------------------------

188.60 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 2000-----25~5510,83120VCC 10-30PNPLuce ON/buio ON commutabileCavo con connettore--0,3Senza timer--1--Senza---------15----15000PVCPlasticaRicevitoreClasse di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso0110015000-10001500086025-AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

Loading...

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Materiale alloggiamento Polibutilene tereftalato Accessori amplificatore Con amplificatore incorporato
Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP67

Supporto tecnico