Sensore di prossimitá piatto [E2K-F]

Sensore di prossimitá piatto [E2K-F]
  • Sconto volumi elevati
Sensore di prossimità capacitivo a basso profilo che offre versatilità di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2K-F10MC1
E2K-F10MC2
E2K-F10MC2 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Oggetti rilevati Ambiente d'esercizio Con schermatura/senza schermatura Direzione di rilevamento Materiale alloggiamento Materiale superficie di rilevamento Amplificatore Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e larghezza della testa di rilevamento
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)
(mm)
Misura e altezza della testa di rilevamento
(mm)
Standard acquisiti Struttura di protezione (IEC) Con alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Condizione meccanica di montaggio per sensore Rivestimento scatola Tipo di interfaccia/connessione Tipo di azionamento Forma della scatola A cascata Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Diametro del sensore
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Materiale del corpo SIL secondo IEC 61508 Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Categoria di protezione antideflagrante per gas Resistente alla pressione Adatto per funzioni di sicurezza Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure

129.50 €

1 3 giorni ---------------DCNPNNO-------Quasi a filoAltroSenzaAltroForma costruttiva specialevero134100PlasticaSenzaSenzaSenzaLivello aSenzafalsofalsofalso000

129.50 €

1 3 giorni ---------------DCNPNContatto di apertura-------Quasi a filoAltroSenzaAltroForma costruttiva specialevero134100PlasticaSenzaSenzaSenzaLivello aSenzafalsofalsofalso000

72.92 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo quadratoFino a 10Conduttore e dielettricoStandard / Resistenza al freddoSenza schermatura[Rilevamento laterale] Superficie superiore[Resina ABS] ABS termoresistente[Resina ABS] ABS termoresistenteCon amplificatore incorporato40,1~5010,1–2010.1CE / IECIP663 fili a corrente continuaCollettore aperto NPNNC-2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei-Capacità elettrostatica, profilo piatto----------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità testa (gamma)(mm) 10–20 Profondità testa(mm) 20 Tensione di alimentazione VCC 12-24
Metodo di collegamento Con cavo integrato Dettagli distanza di rilevamento L1(mm) 10

Supporto tecnico