A colonna / Sensori di prossimitá Modello capacitivo [E2K-X]

A colonna / Sensori di prossimitá Modello capacitivo [E2K-X]
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A capacitive general-purpose threaded type.
· M12, M18, and M30 types are available.
· Fixed detection range, no adjustment type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2K-X4ME1 2M
E2K-X4ME1 5M
E2K-X4ME2 2M
E2K-X4MF1 2M
E2K-X4MF2 2M
E2K-X4MY1 2M
E2K-X8ME1 2M
E2K-X8ME2 2M
E2K-X8MF1 2M
E2K-X8MF2 2M
E2K-X8MY1 2M
E2K-X8MY2 2M
E2K-X15ME1 2M
E2K-X15ME2 2M
E2K-X15MF1 2M
E2K-X15MF2 2M
E2K-X15MY1 2M
E2K-X15MY2 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Misura testa di rilevamento a vite Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

109.32 €

1 Disponibile 6 giorni Fino a 5M123 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNO-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei4

159.00 €

1 7 giorni Fino a 5M123 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNO(1) marrone + V, (4) nero uscita di controllo, (3) blu 0V5Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei4

109.17 €

1 6 giorni Fino a 5M123 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNC-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei4

109.34 €

1 6 giorni Fino a 5M123 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente/tensione PNPNO-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei4

103.87 €

1 9 giorni Fino a 5M123 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente/tensione PNPNC(1) marrone + V, (2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei4

123.58 €

1 Disponibile 6 giorni Fino a 5M12CA, 2 fili100–220VCACA, 2 filiNO-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei/3 nuclei4

120.42 €

1 6 giorni Fino a 10M183 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNO-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei8

120.76 €

1 6 giorni Fino a 10M183 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNC(1) marrone + V, (2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei8

120.43 €

1 9 giorni Fino a 10M183 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente/tensione PNPNO-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei8

119.83 €

1 6 giorni Fino a 10M183 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente/tensione PNPNC(1) marrone + V, (2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei8

132.64 €

1 Disponibile 6 giorni Fino a 10M18CA, 2 fili100–220VCACA, 2 filiNO-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei8

132.87 €

1 Disponibile 6 giorni Fino a 10M18CA, 2 fili100–220VCACA, 2 filiNC-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei8

127.59 €

1 6 giorni Fino a 20M303 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNO-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei15

128.01 €

1 6 giorni Fino a 20M303 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente tensione NPNNC(1) marrone + V, (2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei15

101.39 €

1 21 giorni Fino a 20M303 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente/tensione PNPNO-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei15

105.93 €

1 9 giorni Fino a 20M303 fili a corrente continuaVCC 12-24Uscita corrente/tensione PNPNC(1) marrone + V, (2) nero uscita di controllo, (3) blu 0V2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei15

139.03 €

1 6 giorni Fino a 20M30CA, 2 fili100–220VCACA, 2 filiNO-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei15

139.03 €

1 6 giorni Fino a 20M30CA, 2 fili100–220VCACA, 2 filiNC-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei/3 nuclei15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo A vite Oggetti rilevati Conduttore e dielettrico Ambiente d'esercizio Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo
Con schermatura/senza schermatura Senza schermatura Direzione di rilevamento Anteriore Materiale alloggiamento ABS termoresistente
Materiale superficie di rilevamento ABS termoresistente Amplificatore Con amplificatore incorporato Profondità testa (gamma)(mm) 50.1–60
Profondità testa(mm) 60 Standard acquisiti IEC Struttura di protezione (IEC) IP66
Metodo di collegamento Con cavo integrato Modello frequenza differente Standard Funzione inclusa -
Tipo Vite a taglio per usi generici Amplificatore/testa combinati -

Supporto tecnico