Sensore [E3S-LS3 □]

Sensore [E3S-LS3 □]
Stable detection is possible without being influenced by holes and notches in the board

[Features]
· A narrow type, suitable for built-in equipment. (form E3S-LS3□).
· Wide range type ideal for mounting boards with high back parts (type E3S-LS3 □W).
· With a timer function, also PNP output assortment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E3S-LS3NW 2M

Codice componente
E3S-LS3NW 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

252.50 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Oggetti rilevati Oggetti opachi Metodo di rilevamento Riflessione con catarifrangente
Disposizione asse ottico Emettitore e ricevitore integrati monouso Forma fascio Spot ad area Sorgente luminosa LED rosso
Profilo testa Profilo quadrato Materiale alloggiamento ABS Accessori amplificatore Con amplificatore incorporato
Distanza di rilevamento [classificazione](mm) Fino a 20 Metodo di rilevamento a riflessione A riflessione limitata Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo
Temperatura ambiente di esercizio(°C) -10::55 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP40
Larghezza massima testa(mm) 19.6 Altezza massima testa(mm) 10 Profondità massima testa(mm) 34
Tensione di alimentazione(V) VCC 12-24 Formato uscita Collettore aperto NPN Modalità di esercizio Visualizzazione luce-ON
Metodo di collegamento Con cavo integrato Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) - Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) -
Lunghezza cavo(m) 2 Timer - Funzioni accessori (senza amplificatore) -
Diam. raggio puntiforme(mm) - Tempo di risposta (modalità standard)(ms) - Numero di assi ottici(Asse ottico) -
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) - Classe laser - Profilo (amplificatore) -
Materiale (amplificatore) - Sensori applicabili - Panoramica -
Profilo (fascio) - Ingresso/uscita - Supporto accorciabile -
Resistenza (tensione)(N) - Resistenza (serraggio)(N▪m) 0.54 (viti M3) Angolo di apertura(°) -
Materiale (testa rilevamento) Resina metacrilata Metodo di montaggio - Combinazione lente -
Dettagli distanza di rilevamento(mm) 10

Si trova sulla pagina di Sensore [E3S-LS3 □], il codice articolo è il seguente: E3S-LS3NW 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3S-LS3NW 2M.

Supporto tecnico