Resistente agli oli, Sensore fotoelettrico resistente e compatto [E3ZM-C]

Resistente agli oli, Sensore fotoelettrico resistente e compatto [E3ZM-C]
  • Sconto volumi elevati
Photoelectric sensor for automobile/machine tool industry

[Features]
· It is a stainless steel body excellent in oil resistance and robustness.
· To improve visibility even 1 m ahead, we have a variety of orange spot transmissive visible beams.
· M12 We stocked up on smart click type connector relay

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3ZM-CD62 2M
E3ZM-CR61 2M
E3ZM-CR61-M1TJ 0.3M
E3ZM-CT62B 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Sorgente luminosa Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto rilevato standard
(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione Profondità massima testa
(mm)
Metodo di collegamento Lunghezza cavo
(m)
Numero di assi ottici
(Asse ottico)
Dettagli distanza di rilevamento
(mm)

183.67 €

1 Disponibile 6 giorni Riflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoLED a infrarossiFino a 1000-Profilo a riflessione diffusa32Con cavo integrato2-1000

171.36 €

1 Disponibile 6 giorni Riflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati[Rosso] LED rossoFino a 400075[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)32Con cavo integrato2-4000

184.87 €

1 13 giorni Riflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monouso[Rosso] LED rossoFino a 1075[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)32.2Relè connettore (M12)0.34100

332.10 €

1 7 giorni [Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreLED arancionePiù di 1000012-32Con cavo integrato2-20000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Oggetti rilevati Oggetti opachi Forma fascio Standard
Profilo testa Profilo quadrato Materiale alloggiamento Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Accessori amplificatore Con amplificatore incorporato
Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25::55 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85
Struttura di protezione IP67 Larghezza massima testa(mm) 21 Altezza massima testa(mm) 10.8
Tensione di alimentazione(V) 10–30VCC Formato uscita Collettore aperto NPN Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) - Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) - Timer -
Funzioni accessori (senza amplificatore) - Diam. raggio puntiforme(mm) - Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 1
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) - Classe laser - Profilo (amplificatore) -
Materiale (amplificatore) - Sensori applicabili - Panoramica -
Profilo (fascio) - Ingresso/uscita - Supporto accorciabile -
Resistenza (tensione)(N) - Resistenza (serraggio)(N▪m) 0.5 o inf. (viti M3) Angolo di apertura(°) -
Materiale (testa rilevamento) - Metodo di montaggio - Combinazione lente -

Supporto tecnico