Sensori di prossimità induttivi ultraminiatura [E2EC]

Sensori di prossimità induttivi ultraminiatura [E2EC]
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Sensore in miniatura per condizioni di montaggio particolari
• Testa di rilevamento Ø 3 mm per condizioni di montaggio particolari.
• Custodia M12 ultra corta: 18 mm di lunghezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2EC-C1R5D1
E2EC-C1R5D1 2M
E2EC-C1R5D2 2M
E2EC-C2R5C1 2M
E2EC-C3D1
E2EC-C3D1-M1TGJ 0.5M
E2EC-CR8D1
E2EC-CR8D1 2M
E2EC-CR8D2 2M
E2EC-X4D1 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Oggetti rilevati Ambiente d'esercizio Con schermatura/senza schermatura Direzione di rilevamento Materiale alloggiamento Materiale superficie di rilevamento Amplificatore Misura testa di rilevamento a vite Misura testa di rilevamento cilindrica
(Ø)
Profondità testa
(mm)
Standard acquisiti Struttura di protezione (IEC) Con alimentazione Tensione di alimentazione Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Modello frequenza differente Specifiche cavo Funzione inclusa Tipo Amplificatore/testa combinati Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)
Grado di protezione (NEMA) Condizione meccanica di montaggio per sensore Rivestimento scatola Tipo di interfaccia/connessione Tipo di azionamento Forma della scatola A cascata Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Diametro del sensore
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Materiale del corpo SIL secondo IEC 61508 Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Categoria di protezione antideflagrante per gas Resistente alla pressione Adatto per funzioni di sicurezza Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure

330.00 €

1 3 giorni -Fino a 2---------18-IP67DCVCC 12-242 filiNOCon cavo integrato-------1,5AltroAllineatoAltroSenzaBersaglio metallicoCilindro, filettaturavero15,41500MetalloSenzaSenzaSenzaLivello aSenzafalsofalsofalso000

105.66 €

1 Disponibile 6 giorni Colonna cilindricaFino a 2Metallo magneticoStandard / Mini / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaAnterioreOttone nichelato[Resina ABS] ABSCon relè amplificatore-5,418CE / IECIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNOCon cavo integratoMarrone + V, blu 0V2StandardCavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei---1,5----------------------

105.58 €

1 Disponibile 6 giorni Colonna cilindricaFino a 2Metallo magneticoStandard / Mini / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaAnterioreOttone nichelato[Resina ABS] ABSCon relè amplificatore-5,418CE / IECIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNCCon cavo integratoMarrone + V, blu 0V2StandardCavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei---1,5----------------------

110.26 €

1 5 giorni Colonna cilindricaFino a 3Metallo magneticoStandard / Mini / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaAnterioreOttone nichelato[Resina ABS] ABSCon relè amplificatore-818CE / IECIP643 fili a corrente continua5–24VCCCollettore aperto NPNNOCon cavo integratoMarrone + V, blu 0V, nero uscita2StandardCavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 3 nuclei---2,5----------------------

367.10 €

1 3 giorni -Fino a 3---------18-IP67DCVCC 12-242 filiNOCon cavo integrato-------3AltroAllineatoAltroSenzaBersaglio metallicoCilindro lisciofalso181000MetalloSenzaSenzaSenzaSenzaSenzafalsofalsofalso000

110.36 €

1 6 giorni Colonna cilindricaFino a 3Metallo magneticoStandard / Mini / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaAnterioreOttone nichelato[Resina ABS] ABSCon relè amplificatore-818CE / IECIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNORelè connettore (M12) (Smart Click)Marrone + V, blu 0V0,5StandardCavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei---3----------------------

338.60 €

1 3 giorni -Fino a 1---------12-IP67DCVCC 12-242 filiNOCon cavo integrato-------0,8AltroAllineatoAltroSenzaBersaglio metallicoCilindro, filettaturavero131500MetalloSenzaSenzaSenzaLivello aSenzafalsofalsofalso000

105.66 €

1 Disponibile 6 giorni Colonna cilindricaFino a 1Metallo magneticoStandard / Mini / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaAnterioreOttone nichelato[Resina ABS] ABSCon relè amplificatore-312CE / IECIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNOCon cavo integrato-2StandardCavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei---0,8----------------------

136.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Colonna cilindricaFino a 1Metallo magneticoStandard / Mini / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaAnterioreOttone nichelato[Resina ABS] ABSCon relè amplificatore-312CE / IECIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNCCon cavo integratoMarrone + V, blu 0V2StandardCavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei---0,8----------------------

123.40 €

58.00 €

1 Stesso giorno

Stock

A viteFino a 5Metallo magneticoStandard / Mini / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddoCon schermaturaAnterioreOttone nichelato[Resina ABS] ABSCon relè amplificatoreM12-18CE / IECIP672 fili a corrente continuaVCC 12-242 fili CC polarizzatiNOCon cavo integratoMarrone + V, blu 0V2StandardCavo schermato flessibile φ1.6/cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ2.9, 2 nuclei---4----------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità testa (gamma)(mm) 10–20

Supporto tecnico