Sensori di prossimitá con contromisure alla formazione di particolato di alluminio [E2EZ]

Sensori di prossimitá con contromisure alla formazione di particolato di alluminio [E2EZ]
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Chip-immune inductive proximity sensor.
· Even if chips such as aluminum and cast iron adhere, it will not malfunction and will detect only the detection object.
· Stock up on smart click type connector relay.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2EZ-X2D1-M1GJ 0.3M
E2EZ-X2D1-M1TGJ 0.3M
E2EZ-X2D1-N 2M
E2EZ-X4D1-M1J 0.3M(NEW)
E2EZ-X4D1-M1TGJ 0.3M
E2EZ-X4D2-N 5M(NEW)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione]
(mm)
Misura testa di rilevamento a vite Profondità testa
(mm)
Modalità di esercizio Metodo di collegamento Disposizione pin connettore Lunghezza cavo
(m)
Specifiche cavo Dettagli distanza di rilevamento L1
(mm)

138.42 €

1 6 giorni Fino a 2M1233NORelè connettore (M12)-0.3Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei2

131.21 €

1 6 giorni Fino a 2M1233NORelè connettore (M12)(1)+V, (4)0V0.3Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei2

107.08 €

1 Disponibile 6 giorni Fino a 2M1233NOCon cavo integrato-2Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ4, 2 nuclei2

149.24 €

1 6 giorni Fino a 5M1838NORelè connettore (M12)(1)+V, (4)0V0.3Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ64

157.80 €

1 Disponibile 9 giorni Fino a 5M1838NORelè connettore (M12)(1)+V, (4)0V0.3Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ64

125.32 €

1 6 giorni Fino a 5M1838NCCon cavo integrato-5Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 2 nuclei4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo A vite Oggetti rilevati Metallo magnetico Ambiente d'esercizio Standard / Senza trucioli / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo
Con schermatura/senza schermatura Con schermatura Direzione di rilevamento Anteriore Materiale alloggiamento Ottone nichelato
Materiale superficie di rilevamento Polibutilene tereftalato Amplificatore Con amplificatore incorporato Profondità testa (gamma)(mm) 30.1–40
Standard acquisiti CE / IEC Struttura di protezione (IEC) IP67 Con alimentazione 2 fili a corrente continua
Tensione di alimentazione VCC 12-24 Formato uscita 2 fili CC polarizzati Modello frequenza differente Standard
Funzione inclusa - Tipo Anti-taglio di alluminio Amplificatore/testa combinati -

Supporto tecnico