Sensori di prossimitá Modello capacitivo con rilevamento livello del liquido [E2K-L]

Sensori di prossimitá Modello capacitivo con rilevamento livello del liquido [E2K-L]
[Features]
· Liquid level sensor is not affected by color of pipe liquid.
· Bypass pipe mounting type.
· It corresponds to a wide pipe diameter of ø8 to 11 mm, ø12 to 26 mm.
· Built-in amplifier type, space-saving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E2K-L13MC1 2M

Codice componente
E2K-L13MC1 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

284.90 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Groove type Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm) Fino a 20 Oggetti rilevati Metallo non magnetico / Conduttore e dielettrico
Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo Con schermatura/senza schermatura Senza schermatura Direzione di rilevamento Lato
Materiale alloggiamento ABS termoresistente Materiale superficie di rilevamento ABS termoresistente Amplificatore Con amplificatore incorporato
Profondità testa (gamma)(mm) 10–20 Profondità testa(mm) 20 Misura e larghezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) 20,1–30
Misura e larghezza della testa di rilevamento(mm) 24 Misura e altezza della testa di rilevamento (gamma)(mm) 40,1~ Misura e altezza della testa di rilevamento(mm) 43
Standard acquisiti CE / IEC Struttura di protezione (IEC) IP66 Con alimentazione 3 fili a corrente continua
Tensione di alimentazione VCC 12-24 Formato uscita Collettore aperto NPN Modalità di esercizio NO
Metodo di collegamento Con cavo integrato Disposizione pin connettore - Lunghezza cavo(m) 2
Modello frequenza differente Standard Specifiche cavo Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ2.9, 3 nuclei Funzione inclusa Fascette di fissaggio 2 pz., tubo antiscivolo 4 pz.
Tipo Diametro tubo applicabile φ8–11mm/spessore parete 1mm o inf. Amplificatore/testa combinati - Dettagli distanza di rilevamento L1(mm) 13

Si trova sulla pagina di Sensori di prossimitá Modello capacitivo con rilevamento livello del liquido [E2K-L], il codice articolo è il seguente: E2K-L13MC1 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2K-L13MC1 2M.

Supporto tecnico