Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E3ZM-D62 2M |
E3ZM-LS61H 2M |
E3ZM-R61 2M |
E3ZM-T61 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Diam. raggio puntiforme (mm) | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.90 € | 1 | 7 giorni | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | - | 1000 | ||
155.84 € | 1 | 6 giorni | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | [Rosso] LED rosso | Fino a 10 | - | [BGS riflettente] Riflessione BGS | Standard / Resistenza al freddo / Isteresi bassa / Effetto di sfondo | ≤ φ4 (a una distanza di rilevamento di 100mm) | 10 | ||
241.90 € | 1 | 7 giorni | Riflessione con catarifrangente | Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati | [Rosso] LED rosso | Fino a 100 | 75 | [Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR) | Standard / Resistenza al freddo | - | 100 | ||
332.10 € | 1 | 7 giorni | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | LED a infrarossi | Più di 10000 | 12 | - | Standard / Resistenza al freddo | - | 15000 |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Oggetti rilevati | Oggetti opachi | Forma fascio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Accessori amplificatore | Con amplificatore incorporato |
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25::55 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 | Struttura di protezione | IP67 |
Larghezza massima testa(mm) | 21 | Altezza massima testa(mm) | 10.8 | Profondità massima testa(mm) | 32.2 |
Tensione di alimentazione(V) | 10–30VCC | Formato uscita | Collettore aperto NPN | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile |
Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - | Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - |
Lunghezza cavo(m) | 2 | Timer | - | Funzioni accessori (senza amplificatore) | - |
Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | 1 | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | - |
Classe laser | - | Profilo (amplificatore) | - | Materiale (amplificatore) | - |
Sensori applicabili | - | Panoramica | - | Profilo (fascio) | - |
Ingresso/uscita | - | Supporto accorciabile | - | Resistenza (tensione)(N) | - |
Resistenza (serraggio)(N▪m) | 0.5 (viti M3) | Angolo di apertura(°) | - | Materiale (testa rilevamento) | Resina metacrilata |
Metodo di montaggio | - | Combinazione lente | - |
Configura
Proprietà di base
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Sorgente luminosa
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Oggetto rilevato standard(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione
Ambiente d'esercizio
Diam. raggio puntiforme(mm)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali