Sensori fotoelettrici con amplificatore incluso di dimensioni medie [E3S-A]

Sensori fotoelettrici con amplificatore incluso di dimensioni medie [E3S-A]
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Sensore fotoelettrico con amplificatore integrato. -Intervallo della temperatura di esercizio: Da -25°C a +55°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3S-AD11
E3S-AD11 2M
E3S-AD12
E3S-AD12 2M
E3S-AD13
E3S-AD31
E3S-AD32
E3S-AD33
E3S-AD61
E3S-AD63
E3S-AD81
E3S-AD82
E3S-AD83
E3S-AR11
E3S-AR11 2M
E3S-AR31
E3S-AR31 2M
E3S-AR36
E3S-AR61
E3S-AR81
E3S-AT11
E3S-AT11 2M
E3S-AT11 5M
E3S-AT31
E3S-AT31 2M
E3S-AT36
E3S-AT61
E3S-AT81
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Forma fascio Sorgente luminosa Profilo testa Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto rilevato standard
(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione Ambiente d'esercizio Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Tensione di alimentazione
(V)
Formato uscita Metodo di collegamento Misura testa di rilevamento (a vite)
(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Timer Funzioni accessori (senza amplificatore) Diam. raggio puntiforme
(mm)
Numero di assi ottici
(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Classe laser Profilo (amplificatore) Materiale (amplificatore) Sensori applicabili Panoramica Profilo (fascio) Ingresso/uscita Supporto accorciabile Resistenza (tensione)
(N)
Resistenza (serraggio)
(N▪m)
Angolo di apertura
(°)
Materiale (testa rilevamento) Metodo di montaggio Combinazione lente Specifiche Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Materiale della superficie ottica Fornitura del sistema unidirezionale Classe di protezione della risorsa Procedura di impostazione Esecuzione della funzione di commutazione Tipo di luce Forma della scatola Uscita analogica -10 V ... +10 V Messaggio di pre-guasto Riflettore incluso nella fornitura Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Corrente d'uscita max.
(mA)
Max. distanza di commutazione
(mm)
Distanza del riflettore min.
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Lunghezza d'onda del sensore
(nm)
Numero AWG Grado di protezione (NEMA) Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Categoria di protezione antideflagrante per gas Con interfaccia di comunicazione CANOpen Con interfaccia di comunicazione INTERBUS Con interfaccia di comunicazione AS-Interface Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS Con interfaccia di comunicazione ssI Con blocco del riavvio Con interfaccia di comunicazione RS 232 Uscita analogica 0 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione RS 485 Con altra uscita analogica Con interfaccia di comunicazione ethernet Con interfaccia di comunicazione RS 422 Adatto per funzioni di sicurezza Con interfaccia di comunicazione analogica Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Con interfaccia di comunicazione DeviceNet Uscita analogica 4 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione ssD Uscita analogica 0 V ... 10 V Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

219.90 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 200---12.421409–33VCCNPNCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------1~200PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso01100200-1000-70024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

173.80 €

1 Disponibile 6 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 200-Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo2112.44410–30VCCCollettore aperto NPNCon cavo integrato--2----------------Poliarilato modificatoRaccordi di montaggio EN 1.4301 Equiv. (con vite)-Profilo: orizzontale10~200----------------------------------------------

218.20 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 1000---12.421409–33VCCNPNCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------0~700PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso01100700-1000-88024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

173.80 €

1 Disponibile 6 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossi[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000-Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo2112.44410–30VCCCollettore aperto NPNCon cavo integrato--2----------------Poliarilato modificatoRaccordi di montaggio EN 1.4301 Equiv. (con vite)-Profilo: orizzontale700----------------------------------------------

230.60 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 100---12.421409–33VCCPNPCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------1~100PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso01100100-1000-88024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

221.20 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 200---12.421409–33VCCNPNCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------1~200PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso01100200-1000-70024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

219.90 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 1000---12.421409–33VCCPNPCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------0~700PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso01100700-1000-88024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

230.60 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 100---12.421409–33VCCPNPCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------1~100PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso01100100-1000-88024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

219.90 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 200---12.440219–33VCCNPNCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------1~200PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso01100200-1000-70024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

230.60 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 100---12.440219–33VCCPNPCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------1~100PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso01100100-1000-88024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

221.20 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 200---12.440219–33VCCNPNCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------1~200PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso01100200-1000-70024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

219.90 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 1000---12.440219–33VCCNPNCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------0~700PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso01100700-1000-88024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

230.60 €

1 3 giorni ----LED a infrarossi-Fino a 100---12.440219–33VCCPNPCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------1~100PVCPlastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiBloccofalsofalsofalso01100100-1000-88024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

245.40 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 2000---12.42142.39–33VCCNPNCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------2000-Plastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeAltroLuce rossa polarizzataBloccofalsofalsofalso0110020001010002000700-AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

173.80 €

1 Disponibile 6 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 200075[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo2112.446.310–30VCCCollettore aperto NPNCon cavo integrato--2----Piastra riflettente (solo con catarifrangente)-----------Poliarilato modificato--Profilo: orizzontale100~2000----------------------------------------------

245.40 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 2000---12.42142.39–33VCCPNPCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------2000-Plastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeAltroLuce rossa polarizzataBloccofalsofalsofalso0110020001010002000700-AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

172.81 €

1 21 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 200075[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo2112.442.310–30VCCCollettore aperto PNPCon cavo integrato--2----Piastra riflettente (solo con catarifrangente)-----------Poliarilato modificato--Profilo: orizzontale100~2000----------------------------------------------

253.20 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 200075[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo2112.452.310–30VCCCollettore aperto PNPConnettore (M12)-------Piastra riflettente (solo con catarifrangente), piastra di montaggio contatto chiuso con connettore-----------Poliarilato modificato--Profilo: orizzontale100~2000----------------------------------------------

244.10 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 2000---12.44023.39–33VCCNPNCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------2000-Plastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeAltroLuce rossa polarizzataBloccofalsofalsofalso0110020001010002000700-AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

245.40 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 2000---12.44023.39–33VCCPNPCon cavo integrato---Senza timer----Senza--------------2000-Plastica-Classe di protezione 0Impostazione manualeAltroLuce rossa polarizzataBloccofalsofalsofalso0110020001010002000700-AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

295.90 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 10000---12.4214010–30VCCNPNCon cavo integrato---Senza timer----Senza---------4----7000PVCPlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 0Impostazione manualeContatto normalmente aperto (NO)Luce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso011007000-1000700070024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

181.39 €

1 6 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000010-Standard / Resistenza al freddo2112.44410–30VCCCollettore aperto NPNCon cavo integrato--2----------------Poliarilato modificato--Profilo: orizzontale7000----------------------------------------------

203.82 €

1 21 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000010-Standard / Resistenza al freddo2112.44410–30VCCCollettore aperto NPNCon cavo integrato--5----------------Poliarilato modificato--Profilo: orizzontale7000----------------------------------------------

299.00 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 10000---12.4214010–30VCCPNPCon cavo integrato---Senza timer----Senza---------4----7000PVCPlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 0Impostazione manualeContatto normalmente aperto (NO)Luce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso011007000-1000700070024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

181.39 €

1 21 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000010-Standard / Resistenza al freddo2112.44410–30VCCCollettore aperto PNPCon cavo integrato--2----------------Poliarilato modificato--Profilo: orizzontale7000----------------------------------------------

319.90 €

1 7 giorni Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreStandard[Rosso] LED rosso[Quadrate] Profilo quadratoFino a 1000010-Standard / Resistenza al freddo2112.45010–30VCCCollettore aperto PNPConnettore (M12)-------Piastra di montaggio contatto chiuso con connettore-----------Poliarilato modificato--Profilo: orizzontale7000----------------------------------------------

295.90 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 10000---12.4402110–30VCCNPNCon cavo integrato---Senza timer----Senza---------4----7000PVCPlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 0Impostazione manualeContatto normalmente aperto (NO)Luce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso011007000-1000700070024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

299.00 €

1 3 giorni ----[Rosso] LED rosso-Fino a 10000---12.4402110–30VCCPNPCon cavo integrato---Senza timer----Senza---------4----7000PVCPlasticaTrasmittente e ricevitoreClasse di protezione 0Impostazione manualeContatto normalmente aperto (NO)Luce rossa non polarizzataBloccofalsofalsofalso011007000-1000700070024AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso00-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Materiale alloggiamento Polibutilene tereftalato Accessori amplificatore Con amplificatore incorporato
Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25::55 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP67
Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 0.5

Supporto tecnico