Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E2EY-X4C1 2M |
E2EY-X4C1 5M |
E2EY-X8C1 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Misura testa di rilevamento a vite | Disposizione pin connettore | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 5 | M18 | - | 4 | |
189.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Fino a 5 | M18 | (1) marrone + V, (4) nero uscita di controllo, (3) blu 0V | 4 | |
170.58 € 105.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Fino a 10 | M30 | - | 8 |
Loading...
Profilo | A vite | Oggetti rilevati | Metallo non magnetico | Ambiente d'esercizio | Standard / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo |
---|---|---|---|---|---|
Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura | Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | Ottone nichelato |
Materiale superficie di rilevamento | ABS termoresistente | Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Profondità testa (gamma)(mm) | 40,1–50 |
Profondità testa(mm) | 42 | Standard acquisiti | CE / IEC | Struttura di protezione (IEC) | IP67 |
Con alimentazione | 3 fili a corrente continua | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 | Formato uscita | Collettore aperto NPN |
Modalità di esercizio | NO | Metodo di collegamento | Con cavo integrato | Lunghezza cavo(m) | 2 |
Modello frequenza differente | Standard | Specifiche cavo | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | Funzione inclusa | - |
Tipo | Per rilevamento di alluminio | Amplificatore/testa combinati | - |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Misura testa di rilevamento a vite
Disposizione pin connettore
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali