• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Riflettori retro-riflettenti per sensore fotoelettrico

Riflettori retro-riflettenti per sensore fotoelettrico
Riflettore per sensori fotoelettrici e sensori a fibra ottica. Materiale: Superficie riflettente: acrilico / Pannello posteriore: ABS * Solo E39-R1K è rivestito sulla superficie riflettente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E39-R1S
E39-R2
E39-R3
E39-R4
E39-R10
E39-R12
E39-R14
E39-R37-CA
E39-RP1
E39-RP37
E39-RS1
E39-RS1-CA
E39-RS2
E39-RS5
E39-RSP1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sensori applicabili Larghezza massima
(mm)
Altezza massima
(mm)
Lunghezza massima
(mm)
Tipo

19.23 €

1 5 giorni -40.359.97.5Distanza lunga

35.40 €

1 6 giorni -80.859.97.5Standard

35.40 €

1 5 giorni -22.53811Standard

33.23 €

1 5 giorni -13.7234.9-

25.32 €

1 3 giorni -51.661.48Standard

64.65 €

1 6 giorni E3C-LR1□45305.5Piastra riflettente standard (area effettiva 23x23mm)

113.00 €

1 7 giorni E3C-LR1□45305.5Rilevamento corpi trasparenti a corto raggio, piastra riflettente

17.42 €

1 7 giorni -13.7231.1-

35.95 €

1 Stesso giorno

Stock

-44808.5-

33.25 €

1 Stesso giorno

Stock

-13.7231.1-

17.10 €

1 6 giorni -35100.5Piastra riflettente a nastro

17.10 €

1 6 giorni Specifico per l’uso con E3T-SR4□35100.5Piastra riflettente a nastro

27.03 €

1 6 giorni -40350.5Piastra riflettente a nastro

257.80 €

1 9 giorni E3C-LR1□108460.4-

48.93 €

1 7 giorni -50120.9-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico