• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rivestimenti per Sensore di prossimitá

Rivestimenti per Sensore di prossimitá

Cover that can easily remove sputter adhesion

[Features]
· Since fluorocarbon resin is used as the material for cover, adhesion of spatter etc. can be removed easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F92A-C-1 2M
Y92E-E8-7
Y92E-E12-7
Y92E-E18-7
Y92E-E30-7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Sensori applicabili Tipo

69.24 €

4 giorni Raccordo di trasmissione (distanza di trasmissione 0–4.5mm)Trasmette il segnale ON/OFF, come un interruttore di finecorsa, senza contatto

15.81 €

4 giorni Sensore di prossimità con schermatura M8La copertura è stata filettata all’interno

16.22 €

4 giorni Sensore di prossimità con schermatura M12La copertura è stata filettata all’interno

18.58 €

4 giorni Sensore di prossimità con schermatura M18La copertura è stata filettata all’interno

22.65 €

4 giorni Sensore di prossimità con schermatura M30La copertura è stata filettata all’interno

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico