Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E2V-X2C1 2M |
E2V-X5B1 2M |
E2V-X8B1-M1TJ 0.3M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Ambiente d'esercizio | Misura testa di rilevamento a vite | Profondità testa (mm) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Disposizione pin connettore | Lunghezza cavo (m) | Specifiche cavo | Funzione inclusa | Amplificatore/testa combinati | Dettagli distanza di rilevamento L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.26 € | 1 | 6 giorni | Fino a 2 | Standard / Senza trucioli / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M12 | 47 | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | - | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | - | - | 2 | ||
95.86 € | 1 | 9 giorni | Fino a 5 | Standard / Senza trucioli / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M18 | 42 | Collettore aperto PNP | Con cavo integrato | - | 2 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC) φ6, 3 nuclei | - | - | 5 | ||
155.83 € | 1 | 6 giorni | Fino a 10 | Standard / Senza trucioli / Rinforzo resistenza all'olio / Resistenza al freddo | M18 | 42 | Collettore aperto PNP | Relè connettore (M12) | - | 0.3 | Cavo rotondo con guaina isolante in vinile (PVC), φ6 | - | - | 8 |
Loading...
Profilo | A vite | Oggetti rilevati | Metallo magnetico / Metallo non magnetico | Con schermatura/senza schermatura | Con schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Direzione di rilevamento | Anteriore | Materiale alloggiamento | Ottone nichelato | Materiale superficie di rilevamento | ABS termoresistente |
Amplificatore | Con amplificatore incorporato | Profondità testa (gamma)(mm) | 40.1–50 | Standard acquisiti | CE / IEC |
Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Con alimentazione | 3 fili a corrente continua | Tensione di alimentazione | VCC 12-24 |
Modalità di esercizio | NO | Modello frequenza differente | Standard | Tipo | Rilevamento anti-taglio di alluminio, completamente in metallo (lavorazione alluminio lungo raggio: piega 1.5–2) |
Configura
Proprietà di base
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Ambiente d'esercizio
Misura testa di rilevamento a vite
Profondità testa(mm)
Formato uscita
Metodo di collegamento
Disposizione pin connettore
Lunghezza cavo(m)
Specifiche cavo
Funzione inclusa
Amplificatore/testa combinati
Dettagli distanza di rilevamento L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali