* Sistema a ricircolo di sfere completo conforme ai nuovi standard [3 / 5 giorni di spedizione] con guida LM conforme agli standard mondiali, modello HSR

* Sistema a ricircolo di sfere completo conforme ai nuovi standard [3 / 5 giorni di spedizione] con guida LM conforme agli standard mondiali, modello HSR
A best selling THK product. The HSR series can be used in any position.
*When ordering multiple shaft types, input multiples of the number of required shafts as the order quantity.
(Example) required shafts: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Required shafts: 3 3(-III)⇒ Order quantity: "3, 6, 9..."
Please place your orders in this manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSR15R[1,​2,​3,​4]+[73-2920/1]L
HSR15R[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[73-2920/1]L
HSR20LR[1,​2,​3,​4]+[103-2920/1]L
HSR20LR[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[103-2920/1]L
HSR20R[1,​2,​3,​4]+[87-2920/1]L
HSR20R[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[87-2920/1]L
HSR25LR[1,​2,​3,​4]+[116-2920/1]L
HSR25LR[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[116-2920/1]L
HSR25R[1,​2,​3,​4]+[97-2920/1]L
HSR25R[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[97-2920/1]L
HSR30LR[1,​2,​3,​4]+[134-2920/1]L
HSR30LR[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[134-2920/1]L
HSR30R[1,​2,​3,​4]+[111-2920/1]L
HSR30R[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[111-2920/1]L
HSR35LR[1,​2,​3,​4]+[148-2920/1]L
HSR35LR[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[148-2920/1]L
HSR35R[1,​2,​3,​4]+[123-2920/1]L
HSR35R[1,​2,​3,​4][SS,​UU]+[123-2920/1]L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza guida W1
(mm)
Altezza montaggio M
(mm)
Numero di carrelli LM combinati con un asse Lunghezza del binario L
(mm)
Numero modello nominale Coefficiente di carico dinamico base C
(N)
Coefficiente di carico statico base Co
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
Symbols for Dust Resistance

-

1 7 giorni 15281 ~ 473 ~ 292015109001570094.594.599.826264604.53456.6538.8NA

-

1 7 giorni 15281 ~ 473 ~ 292015109001570094.594.599.826264604.53456.6538.8End Seal / Seals (End + Side)

-

1 7 giorni 20301 ~ 4103 ~ 292020239003580036336330732505604.54490666.8NA

-

1 7 giorni 20301 ~ 4103 ~ 292020239003580036336330732505604.54490666.8End Seal / Seals (End + Side)

-

1 7 giorni 20301 ~ 487 ~ 292020198002740021821823532365604.54474650.8NA

-

1 7 giorni 20301 ~ 487 ~ 292020198002740021821823532365604.54474650.8End Seal / Seals (End + Side)

-

1 7 giorni 23401 ~ 4116 ~ 29202535200516006276275183550860748102.2878.6NA

-

1 7 giorni 23401 ~ 4116 ~ 29202535200516006276275183550860748102.2878.6End Seal / Seals (End + Side)

-

1 7 giorni 23401 ~ 497 ~ 2920252760036400334324366353586074883.1859.5NA

-

1 7 giorni 23401 ~ 497 ~ 2920252760036400334324366353586074883.1859.5End Seal / Seals (End + Side)

-

1 7 giorni 28451 ~ 4134 ~ 29203048900702009959958524060880960120.61093NA

-

1 7 giorni 28451 ~ 4134 ~ 29203048900702009959958524060880960120.61093End Seal / Seals (End + Side)

-

1 7 giorni 28451 ~ 4111 ~ 29203040500537005995996524040880960981070.4NA

-

1 7 giorni 28451 ~ 4111 ~ 29203040500537005995996524040880960981070.4End Seal / Seals (End + Side)

-

1 7 giorni 34551 ~ 4148 ~ 29203565000917001490149013705072880970134.812105.8NA

-

1 7 giorni 34551 ~ 4148 ~ 29203565000917001490149013705072880970134.812105.8End Seal / Seals (End + Side)

-

1 7 giorni 34551 ~ 4123 ~ 292035539007020089589510505050880970109.41280.4NA

-

1 7 giorni 34551 ~ 4123 ~ 292035539007020089589510505050880970109.41280.4End Seal / Seals (End + Side)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di blocco Standard Tipo di binario Standard
Materiale Acciaio al carbonio Gioco radiale Normale Grado di precisione Grado standard
Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare Fermo N/A Elemento rotante Sfera
Foro di montaggio per carrelli Foro maschiato Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) 4

Supporto tecnico