Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CFS2.5-A |
CFS2.5M-A |
CFS2.5V-A |
CFS3-A |
CFS3M-A |
CFS3V-A |
CFS4-A |
CFS4M-A |
CFS4V-A |
CFS5-A |
CFS5M-A |
CFS5V-A |
CFS6-A |
CFS6M-A |
CFS6V-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza C (mm) | Vite prigioniera perno folle (mm) | Metodi di fissaggio | Materiale | Metodo di guida rulli | Coefficiente di carico dinamico base (kN) | Coefficiente di carico statico base (kN) | Capacità di carico pista (kN) | Carico max ammesso (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 5 | 3 | M2.5 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 0.41 | 0.335 | 0.3 | 0.26 | |
97.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 5 | 3 | M2.5 | Con foro esagonale | Acciaio inox | Con gabbia | 0.41 | 0.335 | 0.3 | 0.26 | |
54.16 € 20.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 5 | 3 | M2.5 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 1 | 1.08 | 0.3 | 0.26 | |
32.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 6 | 4 | M3 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 0.63 | 0.61 | 0.48 | 0.36 | |
54.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 6 | 4 | M3 | Con foro esagonale | Acciaio inox | Con gabbia | 0.63 | 0.61 | 0.48 | 0.36 | |
31.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 6 | 4 | M3 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 1.37 | 1.77 | 0.48 | 0.36 | |
29.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 5 | M4 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 1.08 | 1.08 | 0.77 | 0.78 | |
44.35 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | 8 | 5 | M4 | Con foro esagonale | Acciaio inox | Con gabbia | 1.08 | 1.08 | 0.77 | 0.78 | |
32.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 5 | M4 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 2.35 | 3.04 | 0.77 | 0.78 | |
28.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 10 | 6 | M5 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 1.57 | 1.86 | 1.18 | 1.42 | |
41.62 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 10 | 6 | M5 | Con foro esagonale | Acciaio inox | Con gabbia | 1.57 | 1.86 | 1.18 | 1.42 | |
32.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 10 | 6 | M5 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 3.14 | 4.71 | 1.18 | 1.42 | |
26.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 12 | 7 | M6 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | Con gabbia | 2.06 | 2.16 | 1.54 | 2.11 | |
31.28 € | 1 | 13 giorni | - | 12 | 7 | M6 | Con foro esagonale per vite a testa esagonale | Acciaio inox | Con gabbia | 2.06 | 2.16 | 1.54 | 2.11 | ||
26.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 12 | 7 | M6 | Con foro esagonale | Acciaio al carbonio | A rullo pieno | 4.61 | 6.27 | 1.54 | 2.11 |
Loading...
Categoria | Perno folle | Tipo rotella | Anello esterno cilindrico | Rivestimento rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Con perno folle | Standard | Dimensioni standard | Sistema metrico | Perno | Disponibile |
Anello interno | Disponibile | Struttura guarnizione | Senza guarnizione | Ingrassatore dedicato incluso | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza C(mm)
Vite prigioniera perno folle(mm)
Metodi di fissaggio
Materiale
Metodo di guida rulli
Capacità di carico pista(kN)
Carico max ammesso(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali