Perno folle – modello CF-SFU (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF-SFU-6
CF-SFU-6R
CF-SFU-8
CF-SFU-8R
CF-SFU-10
CF-SFU-10-1
CF-SFU-10R
CF-SFU-12
CF-SFU-12-1
CF-SFU-12R
CF-SFU-16
CF-SFU-18
CF-SFU-20
CF-SFU-20R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo rotella Diametro esterno D
(Ø)
Larghezza C
(mm)
Vite prigioniera perno folle
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(kN)
Coefficiente di carico statico base
(kN)
Capacità di carico pista
(kN)
Carico max ammesso
(kN)

14.59 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno cilindrico1611M63.593.583.432.11

16.85 €

1 Disponibile 13 giorni Anello esterno sferico1611M63.593.581.082.11

15.10 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno cilindrico1911M84.174.654.024.73

18.82 €

1 Disponibile 13 giorni Anello esterno sferico1911M84.174.651.374.73

20.71 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno cilindrico2212M105.336.784.75.81

22.02 €

1 Disponibile 13 giorni Anello esterno cilindrico2612M105.336.785.495.81

24.90 €

1 Disponibile 13 giorni Anello esterno sferico2212M105.336.781.675.81

20.71 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno cilindrico3014M127.879.797.069.37

21.96 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno cilindrico3214M127.879.797.459.37

24.87 €

1 Disponibile 13 giorni Anello esterno sferico3014M127.879.792.459.37

23.17 €

1 Disponibile 23 giorni Anello esterno cilindrico3518M161218.311.217.3

27.74 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno cilindrico4020M1814.725.214.426.1

37.05 €

1 Disponibile 23 giorni Anello esterno cilindrico5224M2020.734.823.232.1

58.48 €

1 Disponibile 6 giorni Anello esterno sferico5224M2020.734.88.2332.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perno folle Metodi di fissaggio Con foro esagonale Materiale Acciaio al carbonio
Rivestimento rotella NA Con perno folle Standard Dimensioni standard Sistema metrico
Perno Disponibile Metodo di guida rulli Con gabbia Anello interno Disponibile
Struttura guarnizione Con schermatura Ingrassatore dedicato incluso NA

Supporto tecnico