• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Flangia quadrata

Flangia quadrata
[Caratteristiche] La flangia quadrata della serie SF è in acciaio e la dimensione nominale della vite di fissaggio va da M45 a M115.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SF-M45X1.5
SF-M64X2.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite di montaggio nominale M Vite di montaggio nominale [M]

13.05 €

1 9 giorni 10M4545

26.94 €

1 7 giorni 10M6464

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio

Supporto tecnico