Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Nastro per trasportatore ad alte prestazioni HabaFLOW® HNI-5P

Nastro per trasportatore ad alte prestazioni HabaFLOW® HNI-5P

Provides performance with outstanding sliding property and abrasion resistance in printing machinery applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNI-5P [10-600/1]X[690-9999/1] E
HNI-5P [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLarghezza cinghia
(mm)
Traversa antideriva *Vedere le caratteristiche sul catalogo dei prodotti. Numero di strati gomma Lunghezza della circonferenza della cinghia
(mm)

-

10 giorni 1010 ~ 600N/A3 tela690 ~ 9999

-

10 giorni 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH3 tela690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica cinghia Uso generico Colore copertura superficie Verde Materiale copertura superficie Poliammide
Profilo copertura superficie Tessuto impregnato Senza estremità Profilo diagonale Materiale corpo anima Poliammide

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico