Highly oil-resistant and abrasion-resistant belt. Products for transport of metallic parts are here.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
HAT-8P [10-600/1]X[690-9999/1] E |
HAT-8P [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,5W-2,7MG,10MW,10MWL,10SWL,OH] |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Larghezza cinghia (mm) | Traversa antideriva *Vedere le caratteristiche sul catalogo dei prodotti. | Numero di strati gomma | Lunghezza della circonferenza della cinghia (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 giorni | 10 | 10 ~ 600 | N/A | 2 tela | 690 ~ 9999 | ||
- | 10 giorni | 10 | 10 ~ 600 | 5W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH | 2 tela | 690 ~ 9999 |
Loading...
Specifica cinghia | Uso generico | Colore copertura superficie | Verde | Materiale copertura superficie | Gomma (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo copertura superficie | Grossa | Senza estremità | Profilo diagonale | Materiale corpo anima | Poliammide |
HABASIT
Giorni spedizione: 11 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.