Nastro per trasportatore ad alte prestazioni HabaFLOW® HAT-12P

Nastro per trasportatore ad alte prestazioni HabaFLOW® HAT-12P
Very popular 3 mm special thickness specification belt that adds more cushioning property and impact-resistance to HAT-8P.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HAT-12P [10-600/1]X[690-9999/1] E
HAT-12P [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza cinghia
(mm)
Traversa antideriva *Vedere le caratteristiche sul catalogo dei prodotti. Lunghezza della circonferenza della cinghia
(mm)
1 11 giorni 1010 ~ 600N/A690 ~ 9999
1 11 giorni 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica cinghia Uso generico Colore copertura superficie Verde Materiale copertura superficie Gomma (NBR)
Profilo copertura superficie Grossa Senza estremità Profilo diagonale Materiale corpo anima Poliammide
Numero di strati gomma 3 tela

Supporto tecnico