Nastro ad alta presa HabaFLOW® HAL-12E per trasportatori inclinati

Nastro ad alta presa HabaFLOW® HAL-12E per trasportatori inclinati
Belt that boasts a high grip force that other companies can't match. Products for sudden inclines are here.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HAL-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E
HAL-12E [10-600/1]X[690-9999/1] E [5MG,​5W-2,​7MG,​10MW,​10MWL,​10SWL,​OH]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza cinghia
(mm)
Traversa antideriva *Vedere le caratteristiche sul catalogo dei prodotti. Lunghezza della circonferenza della cinghia
(mm)
1 14 giorni 1010 ~ 600N/A690 ~ 9999
1 14 giorni 1010 ~ 6005W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH690 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica cinghia Inclinazione Colore copertura superficie Verde Materiale copertura superficie Gomma (EPDM)
Profilo copertura superficie Gola verticale Senza estremità Profilo diagonale Materiale corpo anima Poliestere
Numero di strati gomma 2 tela

Supporto tecnico