HabaSYNC T5, con rivestimento in tela sui due lati

HabaSYNC T5, con rivestimento in tela sui due lati
Metric pitch trapezoidal tooth profile with both surfaces covered with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness and retentivity.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T5A01PP-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T5A01PP-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
T5S01PP-[120-299/1]-[10,​15]-E
T5S01PP-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T5S01PP-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo cinghia Larghezza nominale cinghia
(mm)
Numero di denti Materiale anima

-

1 14 giorni 10Estremità aperta10 ~ 150120 ~ 9999Aramide

-

1 14 giorni 10Estremità chiusa10 ~ 75120 ~ 9999Aramide

-

1 15 giorni 10Estremità chiusa10 ~ 15120 ~ 299Cavo d'acciaio

-

1 14 giorni 10Estremità aperta10 ~ 150120 ~ 9999Cavo d'acciaio

-

1 14 giorni 10Estremità chiusa10 ~ 75120 ~ 9999Cavo d'acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà Rivestimento in tela su ambo i lati Profilo cinghia T5 Materiale cinghia Cinghia in poliuretano
Tipo di cinghia Profilo denti trapezoidali sistema metrico

Supporto tecnico