• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro Flush Grid 0.5in.

Nastro Flush Grid 0.5in.

Ideal for draining and cooling applications with an aperture ratio of 25%. Smooth connection is possible with knife edge support.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1233POBL [100-400/50]ハバ [160-780/20]リンク
M1233PPWH [100-400/50]ハバ [160-780/20]リンク
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale corpo principale Tono colore Belt width Number of Links

-

Preventivo 10Resina acetalicaBlu100 ~ 400160 ~ 780

-

22 giorni 10PolipropileneBianco100 ~ 400160 ~ 780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo(mm) 12.7 Asta Polipropilene Pignone applicabile Serie M1200

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico