• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro Flush Grid 1in.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2533POBL [200-500/50]ハバ [80-390/10]リンク
M2533PPWH [200-500/50]ハバ [80-390/10]リンク
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale corpo principale Tono colore Belt width Number of Links

-

22 giorni 10Resina acetalicaBlu200 ~ 50080 ~ 390

-

22 giorni 10PolipropileneBianco200 ~ 50080 ~ 390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo(mm) 25.4 Asta Polipropilene Pignone applicabile Serie M2500

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico