• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro Flat Top superf. aperta 1in.

Nastro Flat Top superf. aperta 1in.

Smooth type with excellent mold releasability. Ideal for food applications with easy-to-clean belt design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M2510PPWH [200-500/50]ハバ [80-390/10]リンク

Codice componente
M2510PPWH [200-500/50]ハバ [80-390/10]リンク
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSBelt width Number of Links

-

22 giorni 10200 ~ 50080 ~ 390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo(mm) 25.6 Materiale corpo principale Polipropilene Tono colore Bianco
Asta Polipropilene Pignone applicabile Serie M2500

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico