• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro Flat Top superf. chiusa 1in.

Nastro Flat Top superf. chiusa 1in.

Flat, smooth type and suitable for high load applications.

[Features]
· Aperture ratio 0%.
· High lateral rigidity.
· Food safe material available.
· Rod diameter 5 mm (0.2").
· Window opener with sprocket

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M2520POBL [200-500/50]ハバ [80-390/10]リンク

Codice componente
M2520POBL [200-500/50]ハバ [80-390/10]リンク
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSBelt width Number of Links

-

22 giorni 10200 ~ 50080 ~ 390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo(mm) 25.4 Materiale corpo principale Resina acetalica Tono colore Blu
Asta Polipropilene Pignone applicabile Serie M2500

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico