Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Nastro trasportatore a tapparelle, curvo, perno in plastica (Venduto in confezione)

Nastro trasportatore a tapparelle, curvo, perno in plastica (Venduto in confezione)
  • Sconto volumi elevati

Global standard shape provides compatibility.

[Features]
· Double-hinged shape.
· Has thick diameter (8.5 mm) plastic pin (D-pin specifications) and high tension (3/4 that of steel pin specification).
· 20% lighter than the steel pin specification.
· The whole chain is plastic, making disposal easy.
· Use in combination with 820 and 828 straight line chains when using to relay in a horizontal direction

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C0880L0325LFJA+00A

Codice componente
C0880L0325LFJA+00A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

180.35 €

Disponibile 16 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza (selezione gamma)(mm) 82.6 Specifiche catena Basso attrito・Resistenza all'erosione e proprietà conduttive Maglia Tipo fisso
Larghezza(mm) 82.6 Spessore(mm) 4 Passo(mm) 38.1
Materiale Resina acetalica a basso attrito Tono colore Verde N. di maglie / conf. 80 maglie
Serie pignoni applicabili C0880

Si trova sulla pagina di Nastro trasportatore a tapparelle, curvo, perno in plastica (Venduto in confezione), il codice articolo è il seguente: C0880L0325LFJA+00A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C0880L0325LFJA+00A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico