• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sensore Fotoelettrico con amplificatore digitale separato Modello a raggio laser [E3C-LDA]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3C-LD11 2M
E3C-LD21 2M
E3C-LD31 2M
E3C-LDA6
E3C-LDA11 2M
E3C-LDA21 2M
E3C-LDA41 2M
E3C-LDA51 2M
E3C-LR11 2M
E3C-LR12 2M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Forma fascio Sorgente luminosa Materiale alloggiamento Accessori amplificatore Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Metodo di rilevamento a riflessione Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Temperatura ambiente di esercizio
(%)
Struttura di protezione Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Funzione amplificatore (selezionabile solo se amplificato) Tensione di alimentazione
(V)
Formato uscita Modalità di esercizio Metodo di collegamento Lunghezza cavo
(m)
Timer Funzioni accessori (senza amplificatore) Diam. raggio puntiforme
(mm)
Classe laser Panoramica Profilo (fascio) Ingresso/uscita Materiale (testa rilevamento) Metodo di montaggio Dettagli distanza di rilevamento
(mm)

302.47 €

6 giorni [Sensore laser] Sensore laserOggetti opachi / Oggetti microscopiciRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoRaggi puntiformi piccoli[Rosso] Laser semiconduttore luce visibile[Resina] ABSCon separazione amplificatore~30Profilo a riflessione diffusa-10~5535~85IP402513.233----Relè connettore2-Funzione regolazione profilo fascio/funzione regolazione asse ottico-Classe 2Testa sensore0.8 mm o inf. (fino a distanze di 300mm)-Resina metacrilata-700

373.67 €

4 giorni [Sensore laser] Sensore laserOggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monouso[Tipo largo] Fascio lineare[Rosso] Laser semiconduttore luce visibile[Resina] ABSCon separazione amplificatore~30Profilo a riflessione diffusa-10~5535~85IP402713.236----Relè connettore2-Funzione regolazione profilo fascio/funzione regolazione asse ottico33x3.5mm (a una distanza di 150mm)Classe 2Testa sensore33mm (distanza di 150mm)-Resina metacrilata-700

373.27 €

6 giorni [Sensore laser] Sensore laserOggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monouso[Tipo largo] Fascio area[Rosso] Laser semiconduttore luce visibile[Resina] ABSCon separazione amplificatore~30Profilo a riflessione diffusa-10~5535~85IP402713.236----Relè connettore2-Funzione regolazione profilo fascio/funzione regolazione asse ottico33x15mm (quando la distanza è di150mm)Classe 2Testa sensore33 x 15mm (distanza di 150mm)-Resina metacrilata-700

207.92 €

6 giorni [Sensore laser] Sensore laser (amplificatore)Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramento---[Resina] Polibutilene tereftalatoSolo amplificatore---25~5535~85IP50---Azione derivativa / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettricaVCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileConnettore (cablaggio ridotto)-Ritardo ON 1ms–5s/Ritardo OFF 1ms–5s/Ritardo One Shot 1ms–5sUscita autodiagnostica--Unità amplificatore-Uscita doppia, uscita areaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Connettore senza cavi, con staffa di montaggio E3X-CN02/staffa di montaggio E39-L143 (componenti venduti separatamente)-

210.90 €

4 giorni [Sensore laser] Sensore laser (amplificatore)Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramento---[Resina] Polibutilene tereftalatoSolo amplificatore---25~5535~85IP50---Contatore / Azione derivativa / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettricaVCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato2Ritardo ON 1ms–5s/Ritardo OFF 1ms–5s/Ritardo One Shot 1ms–5sFunzione di autodiagnosi/Funzione ATC--Unità amplificatore-Uscita doppia, uscita areaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Staffa di montaggio E39-L143 (componente venduto separatamente)-

210.51 €

6 giorni [Sensore laser] Sensore laser (amplificatore)Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramento---[Resina] Polibutilene tereftalatoSolo amplificatore---25~5535~85IP50---Contatore / Azione derivativa / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettricaVCC 12-24Collettore aperto NPNLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato2Ritardo ON 1ms–5s/Ritardo OFF 1ms–5s/Ritardo One Shot 1ms–5sUscita autodiagnostica--Unità amplificatore-Ingresso esternoAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Staffa di montaggio E39-L143 (componente venduto separatamente)-

210.51 €

6 giorni [Sensore laser] Sensore laser (amplificatore)Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramento---[Resina] Polibutilene tereftalatoSolo amplificatore---25~5535~85IP50---Azione derivativa / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettricaVCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato2Ritardo ON 1ms–5s/Ritardo OFF 1ms–5s/Ritardo One Shot 1ms–5sUscita autodiagnostica--Unità amplificatore-Uscita doppia, uscita areaAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Staffa di montaggio E39-L143 (componente venduto separatamente)-

210.51 €

6 giorni [Sensore laser] Sensore laser (amplificatore)Oggetti opachi[Penetrazione] A sbarramento---[Resina] Polibutilene tereftalatoSolo amplificatore---25~5535~85IP50---Contatore / Azione derivativa / Ingresso esterno / Impostazione del tempo di risposta / Funzione di regolazione elettricaVCC 12-24Collettore aperto PNPLuce ON/buio ON commutabileCon cavo integrato2Ritardo ON 1ms–5s/Ritardo OFF 1ms–5s/Ritardo One Shot 1ms–5sUscita autodiagnostica--Unità amplificatore-Ingresso esternoAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Staffa di montaggio E39-L143 (componente venduto separatamente)-

246.17 €

4 giorni [Sensore laser] Sensore laserOggetti opachi / Oggetti microscopiciRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiRaggi puntiformi piccoli[Rosso] Laser semiconduttore luce visibile[Resina] ABSCon separazione amplificatore~5000[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)-10~5535~85IP402513.239---Luce ON/buio ON commutabileRelè connettore2--φ0.8mm o inferiore (a una distanza di 1,000mm)Classe 2Testa sensoreRaggio puntiforme variabile (0.8mm o inf.) (fino a distanze di 1,000mm)-Vetro-5000

243.50 €

6 giorni [Sensore laser] Sensore laserOggetti opachi / Oggetti microscopiciRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiRaggi puntiformi piccoli[Rosso] Laser semiconduttore luce visibile[Resina] ABSCon separazione amplificatore~5000[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)-10~5535~85IP402513.239---Luce ON/buio ON commutabileRelè connettore2--≤ φ2.0 mm (a una distanza di 1,000mm)Classe 1Testa sensoreRaggio puntiforme variabile (φ2.0mm, costante fino a distanze di 1,000mm)-Vetro-5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo testa Profilo quadrato Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico