Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Profilo testa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected) (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Temperatura ambiente di esercizio (%) | Struttura di protezione | Larghezza massima testa (mm) | Altezza massima testa (mm) | Profondità massima testa (mm) | Materiale del nucleo in fibra | Cavi in fibra | Materiale guaina in fibra | Raggio di curvatura (mm) | Misura testa di rilevamento (a vite) (mm) | Misura testa di rilevamento (cilindrica) (mm) | Funzioni accessori (senza amplificatore) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Lunghezza fibra (m) | Panoramica | Profilo (fascio) | Supporto accorciabile | Resistenza (tensione) (N) | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Materiale (testa rilevamento) | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.80 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Tipo disco | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | Standard | Colonna cilindrica | Fino a 1000 | - | 0.1 | - | - | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 20.5 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 10 | - | φ1.2 | - | φ2 | 4 | Taglierina per fibre (E39-F4), attacco con diametro piccolo (E39-F9) | 2 | Trasmissione ultra sottile per mapping di wafer | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.29 o inf. | 3.4 | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Staffa di montaggio | - | 680 | ||
341.80 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti trasparenti | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 20 | Riflettanza 7% vetro sodo-calcico | - | - | A riflessione limitata | Effetto di sfondo | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | - | - | - | - | - | Taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Fibra per allineamento substrato in vetro. Variazione della posizione di rilevamento di 0.2mm o inferiore entro il raggio di rilevamento | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.53 o inf. | - | ABS | - | - | 20 | ||
472.40 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti trasparenti | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 50 | Riflettanza 7% superficie terminale vetro sodo-calcico | t = 0.7mm/superficie R | - | A riflessione limitata | Effetto di sfondo | -40~70 | 35~85 | IP40 | 20 | 9 | 23 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | - | - | - | - | - | Taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Fibra per il mapping della tolleranza di inclinazione substrato in vetro | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.53 o inf. | - | Alluminio | - | - | 38 | ||
300.40 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 20 | - | Riflettanza 7% vetro sodo-calcico | - | A riflessione limitata | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP40 | 14 | 5 | 24.5 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | - | φ1.1 | - | - | 1 | Taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Per allineamento substrato in vetro | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.53 o inf. | - | ABS | - | - | 12 | ||
147.80 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | A vite | Fino a 1000 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 24 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Cloruro di vinile | 4 | M6 | φ0.265 | - | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Fibra riflettente coassiale con testa della vite M6, angolo destro (contatto chiuso a L), fibra flessibile | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | 60 | Ottone nichelato | - | - | 520 | ||
160.50 € | 1 | 6 giorni | - | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | - | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | - | - | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Tipo flessibile | Polietilene | 2 | M3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65.90 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
114.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
180.30 € | 1 | 7 giorni | - | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | - | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | - | - | - | - | - | - | - | -25~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | - | Standard | Polietilene | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | E39-F3A/E39-F17 | - | ||
143.69 € 94.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | - | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | - | - | - | - | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | - | - | Standard | Poliuretano | 25 | - | - | - | φ0.1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76.50 € | 1 | 5 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | A vite | Fino a 1000 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 23 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | M6 | φ0.265 | - | φ2,5 | 16 | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Riflettente coassiale con testa della vite | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | 60 | Ottone nichelato | - | - | 600 | ||
57.44 € 45.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 400 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Resina] Plastica | Resistente alla piegatura | Cloruro di vinile | 4 | M6 | φ0.265 | - | φ0.75 | 2 | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Riflettente con testa della vite | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Ottone nichelato | - | - | 350 | ||
109.50 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 400 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Resina] Plastica | Resistente alla piegatura | Cloruro di vinile | 4 | M6 | φ0.265 | - | - | 2 | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 5 | Riflettente con testa della vite | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Ottone nichelato | - | - | 350 | ||
61.65 € 28.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 1000 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | [Resina] Resina acrilica | Standard | Polietilene | 25 | M6 | φ1.4 | - | φ4 | 2 | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Riflettente con testa della vite per rilevamento a lungo raggio ad alta potenza | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Ottone nichelato | - | - | 800 | ||
134.10 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 400 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15.7 | [Resina] Plastica | Standard | Cloruro di vinile | 1 | M6 | φ0.265 | - | φ5.2 | 1 | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Riflettente con testa della vite | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Ottone nichelato | - | - | 350 | ||
66.37 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 400 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Cloruro di vinile | 1 | M6 | φ1 | - | φ4 | 2 | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Riflettente con testa della vite | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Zinco pressofuso | - | - | 350 | ||
263.20 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | Colonna cilindrica | Fino a 100 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP67 | - | - | 35 | [Resina] Resina acrilica | - | Cloruro di vinile | 1 | - | φ6 | - | - | - | - | 2 | Riflettente, flessibile, misura standard, vista laterale, cilindro φ6, raggio di piegatura R1 | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | - | 100 | ||
141.90 € 68.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 100 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP40 | 10 | 3 | 15 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Cloruro di vinile | 1 | - | - | - | φ4 | - | Taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Riflettente con rilevamento piatto, profilo piatto | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.15 o inf. | - | Alluminio | - | - | 100 | ||
57.44 € 45.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 100 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 11 | [Resina] Plastica | Resistente alla piegatura | Cloruro di vinile | 4 | M3 | - | - | φ0.25 | 4 | - | 2 | Riflettente con testa della vite | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.78 o inf. | - | Resina metacrilata | - | - | 60 | ||
139.20 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 200 | - | 0.005 | - | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 10 | M4 | - | - | φ0.5 | 2 | Dado esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4), attacco con diametro piccolo (E39-F9) | 2 | Senza tolleranza di piega del manicotto, riflettente con testa della vite, manicotto φ1.65 (67mm) | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.78 o inf. | - | Ottone nichelato | - | - | 110 | ||
151.70 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 200 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Resina] Resina acrilica | Resistente alla piegatura | Cloruro di vinile | 4 | M4 | - | - | φ0.5 | 2 | Dado esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4), attacco con diametro piccolo (E39-F9) | 2 | Riflettente con testa della vite | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.78 o inf. | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 140 | ||
61.72 € 30.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | - | - | - | - | Profilo a riflessione diffusa | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Resina] Resina acrilica | Standard | Polietilene | 10 | M4 | - | - | - | - | Dado esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4), attacco con diametro piccolo (E39-F9) | 2 | Fibra riflettente con testa della vite M4 per rilevamento a lungo raggio | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.78 o inf. | - | Ottone nichelato | - | - | - | ||
74.42 € 35.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 100 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 11 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Polietilene | 1 | M3 | - | - | φ0.5 | 2 | Dado esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4), attacco con diametro piccolo (E39-F9) | 2 | Riflettente con testa della vite | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.78 o inf. | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | - | 60 | ||
150.20 € | 1 | 9 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | Colonna cilindrica | Fino a 100 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Resina] Resina acrilica | Resistente alla piegatura | Cloruro di vinile | 4 | - | φ1.5 | - | φ0.25 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | - | 60 | ||
81.70 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | Colonna cilindrica | - | - | - | - | Profilo a riflessione diffusa | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Resina] Resina acrilica | Standard | Polietilene | 10 | - | φ3 | - | - | - | Taglierina per fibre (E39-F4), attacco con diametro piccolo (E39-F9) | 2 | Fibra riflettente, testa cilindri φ3 per rilevamento a lungo raggio | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.29 o inf. | - | Ottone nichelato | - | - | - | ||
111.12 € 87.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | Colonna cilindrica | Fino a 100 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Resina] Resina acrilica | Tipo flessibile | Polietilene | 1 | - | φ3 | - | φ0.5 | 2 | - | 2 | - | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.29 o inf. | - | Ottone nichelato | - | - | 60 | ||
152.80 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | Colonna cilindrica | Fino a 30 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 35 | [Resina] Resina acrilica | Tipo flessibile | Polietilene | 1 | - | φ3 | - | φ2 | 1 | - | 2 | Senza tolleranza di piega del manicotto | - | - | - | - | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | - | 30 | ||
142.27 € | 1 | 21 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo piatto | Fino a 100 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | 8 | 2 | 12 | [Resina] Plastica | Resistente alla piegatura | Cloruro di vinile | 4 | - | - | - | - | - | Taglierina per fibre (E39-F4), attacco con diametro piccolo (E39-F9) | 2 | Fibra riflettente, profilo piatto, misura piccola, resistenza alla piegatura | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.15 o inf. | - | Alluminio | - | - | 100 | ||
142.27 € | 1 | 21 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo piatto | Fino a 100 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP67 | 8 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.15 o inf. | - | Alluminio | - | - | 60 | ||
105.54 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo piatto | Fino a 20 | - | 0.005 | - | - | - | -40~70 | - | IP40 | 8 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.15 o inf. | - | Alluminio | - | - | 16 | ||
42.70 € 20.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | Colonna cilindrica | Fino a 200 | - | - | - | - | Standard | -40~70 | - | IP67 | - | - | 22 | [Resina] Resina acrilica | - | Polietilene | 25 | - | φ2 | - | - | - | - | 2 | - | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.29 o inf. | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 150 | ||
136.46 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 30 | - | 0.005 | - | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | [Resina] Plastica | Standard | - | 4 | - | φ3 | - | φ0.265 | 2 | - | 0.5 | Senza tolleranza di piega del manicotto | - | Non applicabile | - | - | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 27 | ||
88.05 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | Colonna cilindrica | Fino a 200 | - | 0.005 | - | A riflessione limitata | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | - | φ3 | - | φ0.265 | 16 | - | 2 | Tipo coassiale | - | - | - | - | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | - | 150 | ||
76.37 € 36.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | Colonna cilindrica | Fino a 10 | - | 0.015 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 4 | - | φ3 | - | φ0.25 | 2 | Con manicotto φ0.8 | 2 | Senza tolleranza di piega del manicotto | - | - | 9.8 o inf. | 0.29 o inf. | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 4 | ||
274.10 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | [Tipo largo] Spot ad area | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 300 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | 15 | 5 | 26 | [Resina] Resina acrilica | Resistente alla piegatura | Polietilene | 4 | - | - | - | φ0.265 | 32 | - | 2 | - | Gamma (larghezza rilevamento 11mm) | - | - | - | - | Ottone nichelato | - | - | 300 | ||
267.70 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Superficie liquido (attacco tubo) | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | Montaggio tubo | - | - | - | Senza limitazioni | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | 15 | 5 | 23.45 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 4 | - | - | - | φ0.265 | 16 | - | 2 | Per rilevamento livello liquido interno tubo trasparente (senza limite di larghezza del tubo) | - | Applicabile | 29.4 o inf. | - | - | ABS | - | - | - | ||
133.80 € | 1 | 22 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | Colonna cilindrica | Fino a 20 | - | 0.005 | - | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 18 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 4 | - | φ1.5 | - | φ0.25 | 2 | - | 1 | Senza tolleranza di piega del manicotto | - | Non applicabile | 9.8 o inf. | 0.29 o inf. | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 12 | ||
159.70 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | Colonna cilindrica | Fino a 500 | - | 0.005 | - | - | Termoresistenza | -40~150 | 35~85 | IP67 | - | - | 17 | [Resina] Plastica | Standard | Fluororesina | 35 | M6 | - | - | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Fibra riflettente con termoresistenza a 150°C | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Ottone nichelato | - | - | 450 | ||
122.02 € | 1 | 21 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | Colonna cilindrica | Fino a 300 | - | 0.005 | - | - | Termoresistenza | -40~100 | 35~85 | IP50 | - | - | 17.5 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Poliuretano | 2 | M6 | - | - | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Fibra riflettente con termoresistenza a 100°C | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 280 | ||
262.60 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 200 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Termoresistenza / Resistenza al freddo | -60~350 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | Vetro | Standard | Acciaio inox | 25 | M6 | - | - | φ1.4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 180 | ||
984.00 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 200 | - | 0.005 | - | A riflessione limitata | Standard / Termoresistenza / Resistenza al freddo | -40~200 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | Vetro | Standard | Fluororesina | 10 | M6 | - | - | φ1.2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 180 | ||
1,036.00 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Superficie liquido (tipo bagnato) | Tipo bagnato | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | Colonna cilindrica | - | - | - | - | - | Termoresistenza | -40~200 | 35~85 | IP68 | - | - | 15.8 | [Resina] Plastica | Standard | Fluororesina | 25 | M6 | - | - | - | - | Taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Fibra rilevamento livello liquido (tipo bagnato) | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.29 o inf. | - | PFA | - | - | - | ||
64.65 € | 1 | 16 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | - | - | - | - | Profilo a riflessione diffusa | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Resina] Resina acrilica | Standard | Polietilene | 10 | M4 | - | - | - | - | Dado esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4), attacco con diametro piccolo (E39-F9) | 2 | Fibra riflettente con testa della vite M4 | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.78 o inf. | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | - | ||
64.92 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 100 | - | 0.005 | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | 15 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Polietilene | 1 | M4 | - | - | φ0.5 | 2 | Dado esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4), attacco con diametro piccolo (E39-F9) | 2 | Riflettente con testa della vite | - | Applicabile | 9.8 o inf. | 0.78 o inf. | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 60 | ||
672.00 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 200 | - | 0.005 | - | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Termoresistenza / Resistenza al freddo | -60~350 | 35~85 | IP67 | - | - | 20 | Vetro | Standard | Acciaio inox | 25 | M4 | - | - | φ1 | 1 | - | 2 | Termoresistenza a 350 gradi | - | - | - | - | - | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | - | 180 | ||
52.65 € | 1 | 5 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | A vite | - | - | - | - | Profilo a riflessione diffusa | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | [Resina] Resina acrilica | Standard | Polietilene | 25 | - | - | - | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Fibra riflettente con testa della vite M6 | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Zinco pressofuso | - | - | - | ||
177.70 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | A vite | - | - | - | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP67 | - | - | - | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Cloruro di vinile | 1 | - | - | - | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Fibra riflettente, flessibile con testa della vite M6, manicotto φ2.5 (90mm) | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Ottone nichelato | - | - | - | ||
171.84 € 135.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | - | Fino a 200 | - | - | - | - | Termoresistenza | -40~400 | 35~85 | - | - | - | - | Vetro | Standard | Acciaio inox | 25 | - | - | - | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata | 2 | Fibra riflettente con termoresistenza a 400°C | - | Non applicabile | 29.4 o inf. | 0.78 o inf. | - | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | - | - | 180 | ||
309.48 € | 1 | 13 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti trasparenti | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | - | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 10 | Vetro (t = 0.7mm) | - | - | A riflessione limitata | Resistenza al freddo | -10~60 | 35~85 | IP67 | 40 | 14 | 27 | - | - | - | 40 | - | - | Processo UMIDO | - | - | - | 5 | Sensore umido | - | Applicabile | - | - | - | Fluororesina | - | - | 8 | ||
346.30 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Raggi puntiformi piccoli | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 50 | - | - | - | A riflessione limitata | Standard / Resistenza al freddo / Effetto di sfondo | -40~70 | 35~85 | IP50 | 25.6 | 29 | 11.6 | [Resina] Resina acrilica | Standard | Polietilene | 25 | - | - | - | φ9 | - | - | 2 | Raggio puntiforme piccolo, a lungo raggio con fibra integrata | - | - | - | - | - | Poliarilati | - | Assente grazie alla lente data nella configurazione | 50 | ||
128.85 € | 1 | 6 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Tipo disco | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | [Tipo largo] Spot ad area | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 10 | - | 0.005 (substrato in vetro) | - | A riflessione limitata | Standard / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Effetto di sfondo | -40~105 | - | IP50 | 18 | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Policarbonato | - | - | 2 | ||
142.02 € 82.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | [Tipo largo] Spot ad area | [Quadrate] Profilo quadrato | Fino a 10 | - | 0.005 | - | A riflessione limitata | Standard / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Effetto di sfondo | -40~105 | 35~85 | IP50 | 16 | 4 | 18 | [Resina] Resina acrilica | Standard | Polietilene | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Policarbonato | - | - | 5.4 | |
55.88 € | 1 | 3 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 400 | - | 0.03 | - | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 23 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | M6 | - | Lente in fibra | φ1.5 | 2 | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | - | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | 15 | - | - | Assente grazie alla lente data nella configurazione | 360 | ||
83.31 € 39.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 400 | - | 0.1 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15.8 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Polietilene | 2 | M6 | - | Lente in fibra | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Lente in fibra riflettente con dado, fibra flessibile | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | 15 | Zinco pressofuso | - | - | 350 | ||
112.24 € 88.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | A vite | Fino a 400 | - | 0.03 | - | [Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 23 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Polietilene | 1 | M6 | - | Lente in fibra | φ1.5 | 2 | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | - | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | 15 | - | - | Assente grazie alla lente data nella configurazione | 350 | ||
151.10 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti trasparenti | Riflessione con catarifrangente | Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati | Standard | A vite | Fino a 2000 | - | - | - | [Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR) | Effetto di sfondo | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15.8 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Polietilene | 2 | M6 | - | Lente in fibra | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Lente in fibra riflettente catarifrangente con dado, fibra flessibile | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.98 o inf. | - | Zinco pressofuso | - | - | 1200 | ||
64.96 € 51.32 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | Standard | A vite | Fino a 4000 | - | 0.03 | - | - | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15 | [Resina] Plastica | Standard | Polietilene | 25 | M4 | - | - | φ2.3 | 1 | - | 2 | Lente in fibra trasmissiva | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.78 o inf. | 15 | Zinco pressofuso | - | Assente grazie alla lente data nella configurazione | 4000 | ||
148.20 € | 1 | 5 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | Standard | A vite | Fino a 4000 | - | 0.1 | - | - | - | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 14.4 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Polietilene | 2 | M4 | - | Lente in fibra | - | - | Dado a testa esagonale, rondella dentata, taglierina per fibre (E39-F4) | 2 | Lenti in fibra trasmissiva con dado, fibra flessibile | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.78 o inf. | 15 | Zinco pressofuso | - | - | 3500 | ||
65.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | Standard | A vite | Fino a 4000 | 2.3 | 0.03 | - | - | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Polietilene | 1 | M4 | - | - | φ2.3 | 1 | - | 2 | Lente in fibra trasmissiva | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.78 o inf. | 15 | Zinco pressofuso | - | Assente grazie alla lente data nella configurazione | 3500 | |
181.80 € | 1 | 7 giorni | [Unità fibra] Unità fibra | Oggetti opachi | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | Standard | A vite | Fino a 4000 | 2.3 | 0.03 | - | - | Standard / Resistenza al freddo | -40~70 | 35~85 | IP50 | - | - | 15 | [Resina] Plastica | Tipo flessibile | Polietilene | 1 | M4 | - | - | φ2.3 | 1 | - | 5 | Lente in fibra trasmissiva | - | Applicabile | 29.4 o inf. | 0.78 o inf. | 15 | Zinco pressofuso | - | Assente grazie alla lente data nella configurazione | 3500 |
Loading...
Accessori amplificatore | Con separazione amplificatore |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Oggetti rilevati
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Profilo testa
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Oggetto rilevato standard(φ)
Oggetto più piccolo rilevato(φ)
Compatible pipes (only pipe mounting types can be selected)(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione
Ambiente d'esercizio
Struttura di protezione
Larghezza massima testa(mm)
Altezza massima testa(mm)
Profondità massima testa(mm)
Cavi in fibra
Materiale guaina in fibra
Raggio di curvatura(mm)
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm)
Funzioni accessori (senza amplificatore)
Diam. raggio puntiforme(mm)
Numero di assi ottici(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.)
Lunghezza fibra(m)
Panoramica
Profilo (fascio)
Supporto accorciabile
Resistenza (tensione)(N)
Resistenza (serraggio)(N▪m)
Angolo di apertura(°)
Materiale (testa rilevamento)
Metodo di montaggio
Combinazione lente
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali