Unitá amplificatore a fibra semplice [E3X-SD / NA]

Unitá amplificatore a fibra semplice [E3X-SD / NA]
Giga-power light emitting element [GIGA RAY] mounted, and reached industry's highest level of power and accuracy

[Features]
· Simple and inexpensive fiber amplifier.
· Introductory cost reduced to standard price of 8,800 yen
· Adopt 1 key 1 function as it is easy to use.
· Stable detection of low reflection specimens and large size specimens with consuming power of the class highest level (GIGARAY powered by)*E3X-NA □□excluding V series
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3X-NA6
E3X-NA11 2M
E3X-NA11F 2M
E3X-NA41 2M
E3X-NAG11 2M
E3X-SD7
E3X-SD21 2M
E3X-SD21 5M
E3X-SD51 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Oggetti rilevati Sorgente luminosa Formato uscita Metodo di collegamento Misura testa di rilevamento (a vite)
(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Timer Funzioni accessori (senza amplificatore) Tempo di risposta (modalità standard)
(ms)
Numero di assi ottici
(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Classe laser Panoramica Profilo (fascio) Ingresso/uscita Supporto accorciabile Resistenza (tensione)
(N)
Resistenza (serraggio)
(N▪m)
Angolo di apertura
(°)
Materiale (testa rilevamento) Metodo di montaggio Combinazione lente

128.00 €

1 7 giorni Oggetti opachi[Rosso] LED rossoCollettore aperto NPNConnettore (cablaggio ridotto)---Timer ritardo OFF (40ms)Impostazioni barra e volume2-------------

110.41 €

1 5 giorni Oggetti opachi[Rosso] LED rossoCollettore aperto NPNCon cavo integrato--2Timer ritardo OFF (40ms)Impostazioni barra e volume2-------------

237.20 €

1 7 giorni Oggetti opachi[Rosso] LED rossoCollettore aperto NPNCon cavo integrato--2Timer ritardo OFF (40ms)-0.02---Risposta rapida---------

155.90 €

1 6 giorni Oggetti opachi[Rosso] LED rossoCollettore aperto PNPCon cavo integrato--2Timer ritardo OFF (40ms)Impostazioni barra e volume2-------------

195.80 €

1 7 giorni EtichettaLED verdeCollettore aperto NPNCon cavo integrato--2Timer ritardo OFF 40ms fissatoRilevamento contrassegno----Per rilevamento contrassegno---------

127.60 €

1 7 giorni Oggetti opachi[Rosso] LED rossoCollettore aperto NPNConnettore (cablaggio ridotto)---Senza timerDisplay digitale e impostazioni Direct Key2-------------

177.10 €

1 6 giorni Oggetti opachi[Rosso] LED rossoCollettore aperto NPNCon cavo integrato--2Senza timerDisplay digitale e impostazioni Direct Key2-------------

115.90 €

1 6 giorni Oggetti opachi[Rosso] LED rossoCollettore aperto NPNCon cavo integrato--5Senza timerDisplay digitale e impostazioni Direct Key2-------------

177.10 €

1 6 giorni Oggetti opachi[Rosso] LED rossoCollettore aperto PNPCon cavo integrato--2Senza timerDisplay digitale e impostazioni Direct Key2-------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore a fibra (amplificatore) Metodo di rilevamento A sbarramento Profilo testa Profilo quadrato
Materiale alloggiamento Polibutilene tereftalato Accessori amplificatore Solo amplificatore Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo
Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25::55 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP50
Tensione di alimentazione(V) VCC 12-24 Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile Profilo (amplificatore) Profilo quadrato
Materiale (amplificatore) Polibutilene tereftalato

Supporto tecnico