Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E3X-NA41-1 2M |
E3X-NAG41 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sorgente luminosa | Classe di protezione della risorsa | Tipo di luce | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.60 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Classe di protezione 3 | Luce rossa non polarizzata | 0 | ||
195.80 € | 1 | 3 giorni | LED verde | Classe di protezione 0 | Luce verde | 1 |
Loading...
Tipo | Sensore a fibra (amplificatore) | Materiale alloggiamento | Polibutilene tereftalato | Accessori amplificatore | Solo amplificatore |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25::55 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 | Struttura di protezione | IP50 |
Tensione di alimentazione(V) | 12–24VCC | Formato uscita | PNP | Metodo di collegamento | Con cavo integrato |
Lunghezza cavo(m) | 2 | Timer | vero | Classe laser | Altro |
Materiale di rivestimento del cavo | PVC | Procedura di impostazione | Impostazione manuale | Esecuzione della funzione di commutazione | Programmabile/configurabile |
Forma della scatola | Blocco | Uscita analogica -10 V ... +10 V | falso | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 |
Corrente d'uscita max.(mA) | 50 | Frequenza di commutazione(Hz) | 2500 | Numero AWG | 24 |
Materiale del nucleo fibra ottica | Plastica | Corrente a vuoto(mA) | 35 | Visualizzazione | Visualizzazione a barre |
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | falso | Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | falso | Uscita analogica 0 V ... 10 V | falso |
Con funzione di soppressione | false |
Configura
Proprietà di base
Sorgente luminosa
Classe di protezione della risorsa
Tipo di luce
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali