Sensori Micro fotografici Modello con connettore scanalato (Luce Modulata) [EE-SPX74 / 84]

Sensori Micro fotografici Modello con connettore scanalato (Luce Modulata) [EE-SPX74 / 84]
  • Sconto volumi elevati
Modulated light type strong against disturbance light. Lineup of 4 easy-to-use shapes. Built-in lock connector with safety against vibration, minimal dead space.

[Features]
· Modulated light strong against disturbance light, easy-to-maintain connector type.
· Built-in connector.
· Lineup of 4 easy-to-use shapes. minimal dead space.
· Built-in lock connector with safety against vibration.
· M3 screw mounting is easy.
· Power supply voltage is DC5 to 24V extensive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EE-SPX743

Codice componente
EE-SPX743
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.53 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo R Distanza di rilevamento(mm) 3.6 Larghezza massima testa(mm) 13
Altezza massima testa(mm) 13 Profondità massima testa(mm) 21.2 Metodo di rilevamento A sbarramento (Con gola)
Metodo luminescenza Luce modulata (luce a infrarossi) Modalità di esercizio ON con la luce interrotta Formato uscita Uscita tensione NPN
Metodo di collegamento Connettore (incorporato) Modalità spia Luce accesa (rossa) Larghezza/fenditura(mm) -
Oggetto rilevato standard(mm) 1x0.5mm o sup. di corpo opaco Specifica cavo EE-1013 (cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ2.9, 3 nuclei) Lunghezza cavo(mm) 1000
Profondità gola(mm) - Struttura di protezione IP50 Formato di montaggio Con montaggio vite (M3)
Amplificatori intermedi(mm) - Tubo applicabile(φ) - Tipo dettagli -

Si trova sulla pagina di Sensori Micro fotografici Modello con connettore scanalato (Luce Modulata) [EE-SPX74 / 84], il codice articolo è il seguente: EE-SPX743.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EE-SPX743.

Supporto tecnico