Sensori Micro fotografici scanalati Modello con cavo ad estrazione (Luce Corrente diretta) [EE-SX67-WR]

Sensori Micro fotografici scanalati Modello con cavo ad estrazione (Luce Corrente diretta) [EE-SX67-WR]
50 to 100mA direct opening and closing, global standard groove type

[Features]
· Has wide variety of 8 shapes, power supply voltage is DC5 to 24V extensive.
· Code drawer type adopts robot code as standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EE-SX671P-WR 1M
EE-SX674P-WR 1M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Larghezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)

46.63 €

1 7 giorni Tipo L26.218.7

44.48 €

1 6 giorni Installazione in blocchi13.625.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza di rilevamento(mm) 5 Altezza massima testa(mm) 15.5 Metodo di rilevamento A sbarramento (Con gola)
Metodo luminescenza Luce CC (LED a infrarossi) Modalità di esercizio Con buio ON/luce ON (commutabile) Formato uscita Uscita collettore aperto PNP
Metodo di collegamento Con cavo integrato Modalità spia Luce accesa (rossa) Larghezza/fenditura(mm) -
Oggetto rilevato standard(mm) 2x0.8mm o sup. di corpo opaco Specifica cavo Cavo robot φ2.8mm, 4 nuclei Lunghezza cavo(mm) 1000
Profondità gola(mm) - Struttura di protezione IP50 Formato di montaggio -
Amplificatori intermedi(mm) - Tubo applicabile(φ) - Tipo dettagli -

Supporto tecnico