Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Distanza di rilevamento(mm) | 5 | Larghezza massima testa(mm) | 26 | Altezza massima testa(mm) | 22.8 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità massima testa(mm) | 8 | Metodo di rilevamento | A riflessione limitata | Metodo luminescenza | Luce modulata (luce a infrarossi) |
Modalità di esercizio | Visualizzazione luce-ON | Formato uscita | Uscita tensione NPN | Metodo di collegamento | Connettore (saldatura non possibile) |
Modalità spia | Luce accesa (rossa) | Larghezza/fenditura(mm) | - | Oggetto rilevato standard(mm) | φ0.05mm di filo di rame (rilevamento minimo) |
Specifica cavo | - | Lunghezza cavo(mm) | - | Profondità gola(mm) | - |
Struttura di protezione | IP50 | Formato di montaggio | - | Amplificatori intermedi(mm) | - |
Tubo applicabile(φ) | - | Tipo dettagli | - |
Configura
Proprietà di base
Profilo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali