Morsetti per amplificatore fibra

Morsetti per amplificatore fibra
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Staffa per sensore "F3W". -Il tipo di sensore collegato è un sensore fotoelettrico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F39-L10
F39-L11
F39-L12
F39-LE2
F39-LE3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza massima
(mm)
Altezza massima
(mm)
Tipo Dimensioni foro di montaggio superiore sensore lato pavimento
(mm)
Dimensioni foro di montaggio a pavimento/superficie di montaggio sensore
(mm)

60.38 €

2 7 giorni 42140Staffa a L per montaggio20130

60.38 €

2 7 giorni 75140Staffa di montaggio piatta20130

64.82 €

2 7 giorni 35.2144Staffa protettiva (per ricevitore)22137

17.35 €

1 Disponibile 6 giorni 3674Staffa a L per montaggio2463

68.08 €

1 7 giorni 2774Raccordi di protezione-43.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico