• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Unitá lenti a lunga distanza fibra del vuoto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E39-F1V

Codice componente
E39-F1V
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Temperatura ambiente di esercizio
(°C)

75.68 €

6 giorni -25~120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lente del sensore Metodo di rilevamento A sbarramento Distanza di rilevamento [classificazione](mm) ~2000
Oggetto più piccolo rilevato(φ) 0.03 Tensione di alimentazione(V) - Formato uscita -
Modalità di esercizio - Metodo di collegamento - Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) -
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) - Lunghezza cavo(m) - Timer -
Funzioni accessori (senza amplificatore) - Diam. raggio puntiforme(mm) φ4 Tempo di risposta (modalità standard)(ms) -
Numero di assi ottici(Asse ottico) - Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) - Classe laser -
Profilo (amplificatore) - Materiale (amplificatore) - Sensori applicabili -
Panoramica - Profilo (fascio) - Ingresso/uscita -
Supporto accorciabile - Resistenza (tensione)(N) - Resistenza (serraggio)(N▪m) -
Angolo di apertura(°) - Materiale (testa rilevamento) - Metodo di montaggio -
Combinazione lente - Dettagli distanza di rilevamento(mm) 2000

Si trova sulla pagina di Unitá lenti a lunga distanza fibra del vuoto, il codice articolo è il seguente: E39-F1V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E39-F1V.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico