Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo gola | Numero di gole (pz.) | N. disegno dimensioni/tipo | Profilo esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 57 | ||
23.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 57 | ||
20.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 61 | ||
26.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 61 | ||
22.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 68 | ||
31.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 68 | ||
29.55 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3V | 3 | 11U | 68 | ||
24.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 72 | ||
33.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 72 | ||
43.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 3 | 11U | 72 | ||
28.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 76 | ||
37.04 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 76 | ||
46.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 3 | 11U | 76 | ||
31.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 81 | ||
40.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 81 | ||
38.11 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3V | 3 | 11U | 81 | ||
33.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 86 | ||
43.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 86 | ||
55.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 3 | 11U | 86 | ||
69.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 4 | 11U | 86 | ||
40.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 91 | ||
47.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 91 | ||
63.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 3 | 11U | 91 | ||
75.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 4 | 11U | 91 | ||
44.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 96 | ||
51.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 96 | ||
70.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 3 | 11U | 96 | ||
83.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 4 | 11U | 96 | ||
2,856.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5V | 3 | 10Y | 1001 | ||
3,177.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5V | 4 | 10Y | 1001 | ||
5,096.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8V | 4 | 10Y | 1001 | ||
6,370.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 8V | 6 | 10Y | 1001 | ||
45.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 101 | ||
56.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 101 | ||
76.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 3 | 11U | 101 | ||
92.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 4 | 11U | 101 | ||
116.73 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 5 | 11U | 101 | ||
128.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 6 | 21U | 101 | ||
52.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 111 | ||
66.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 111 | ||
96.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3V | 3 | 11U | 111 | ||
123.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 4 | 11U | 111 | ||
52.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 113 | ||
68.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 113 | ||
97.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 3 | 11U | 113 | ||
124.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 4 | 11U | 113 | ||
143.28 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 5 | 11U | 113 | ||
163.43 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 6 | 21U | 113 | ||
128.23 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5V | 2 | 11U | 113 | ||
154.95 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5V | 3 | 31U | 113 | ||
148.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5V | 2 | 11U | 119 | ||
129.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5V | 3 | 31U | 119 | ||
65.16 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 121 | ||
83.61 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 121 | ||
114.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 3 | 11U | 121 | ||
140.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 4 | 11U | 121 | ||
172.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 5 | 11U | 121 | ||
142.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 6 | 31U | 121 | ||
67.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 1 | 11U | 126 | ||
88.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3V | 2 | 11U | 126 |
Loading...
Lavoro extra | NA |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo gola
Numero di gole(pz.)
N. disegno dimensioni/tipo
Profilo esterno(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali