Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di blocco | Tipo di binario | Larghezza guida W1 (mm) | Altezza montaggio M (mm) | Numero di carrelli LM combinati con un asse | Lunghezza del binario L (mm) | Gioco radiale | Grado di precisione | Numero modello nominale | Coefficiente di carico dinamico base C (N) | Coefficiente di carico statico base Co (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza) (mm) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza) (mm) | Diametro del foro di montaggio per blocco | Passo del foro di montaggio del binario (mm) | Diametro del foro di montaggio del binario | Dimensione esterna W del carrello (mm) | Dimensione esterna L del carrello (mm) | Profondità vite foro di montaggio (mm) | Misura L1 dei carrelli (mm) | Symbol for Number of Axes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Normale | Grado di precisione | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Normale | Grado di precisione | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Precarico leggero | Grado di precisione | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Precarico leggero | Grado di precisione | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | Normale | Grado elevato | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | Normale | Grado di precisione | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | Precarico leggero | Grado elevato | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 9 | 10 | 1 | 32 ~ 1240 | Precarico leggero | Grado di precisione | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 24 | 14 | 1 | 46 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 55 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 55 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 55 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 55 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Normale | Grado di precisione | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Normale | Grado di precisione | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Precarico leggero | Grado di precisione | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Precarico leggero | Grado di precisione | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Normale | Grado di precisione | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Normale | Grado di precisione | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Precarico leggero | Grado di precisione | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 25 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Precarico leggero | Grado di precisione | 25 | 13300 | 22300 | 181 | 181 | 255 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 7 | 56 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | Normale | Grado di precisione | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | Normale | Grado di precisione | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | Precarico leggero | Grado di precisione | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 18 | 12 | 2 | 40 ~ 1430 | Precarico leggero | Grado di precisione | 9W | 2670 | 3350 | 13.9 | 16.6 | 31.7 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 2.8 | 27 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | Precarico leggero | Grado elevato | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | Precarico leggero | Grado di precisione | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | Normale | Grado elevato | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 9 | 10 | 2 | 32 ~ 1240 | Normale | Grado di precisione | 9X | 2220 | 3060 | 9.87 | 11.4 | 14.1 | 15 | 10 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 30.8 | 2.8 | 19.8 | - | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 12 | 13 | 2 | 36 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 12 | 3360 | 3550 | 12.1 | 12.1 | 23.2 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 3.2 | 20.6 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 24 | 14 | 2 | 46 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 12W | 4460 | 5320 | 25.7 | 25.7 | 66.8 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 3.5 | 30.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 15 | 16 | 2 | 55 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 15 | 16 | 2 | 55 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 15 | 16 | 2 | 55 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 15 | 16 | 2 | 55 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 15 | 5590 | 5720 | 24.8 | 24.8 | 40.6 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 3.5 | 25.7 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | Precarico leggero | Grado di precisione | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Largo | Guida larga | 42 | 16 | 2 | 57 ~ 2000 | Normale | Grado di precisione | 15W | 7430 | 8590 | 52.7 | 52.7 | 178 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4.5 | 38.9 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | Normale | Grado di precisione | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | Normale | Grado di precisione | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 3 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | Precarico leggero | Grado di precisione | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 1 | ||
- | 1 | 19 giorni | Standard | Standard | 20 | 20 | 2 | 51 ~ 1800 | Precarico leggero | Grado di precisione | 20 | 5950 | 9400 | 44.7 | 53.3 | 91.4 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 6 | 34 | Required Number of Axis: 3 |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Kit | Materiale | Acciaio inox | Disposizione sfere | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fermo | N/A | Elemento rotante | Sfera | Foro di montaggio per carrelli | Foro maschiato |
Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di blocco
Tipo di binario
Larghezza guida W1(mm)
Altezza montaggio M(mm)
Numero di carrelli LM combinati con un asse
Lunghezza del binario L(mm)
Gioco radiale
Grado di precisione
Numero modello nominale
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco
Passo del foro di montaggio del binario(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario
Dimensione esterna W del carrello(mm)
Dimensione esterna L del carrello(mm)
Profondità vite foro di montaggio(mm)
Misura L1 dei carrelli(mm)
Symbol for Number of Axes
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali