Controdado RN

Controdado RN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The lock nut for the ball screw can be used to easily and precisely fixate the screw shaft and the bearing.
· The set screw with hex hole and the loosening prevention mechanism provided by the set piece provides reliable fixation with no looseness.
· We also provide an abundance of types M4 to M40.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RN4
RN5
RN6
RN8
RN10
RN12
RN15
RN17
RN20
RN25
RN30
RN35
RN40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSM

10.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M4×0.5

11.23 €

6.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M5×0,5

12.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6×0,75

14.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10M8×1

16.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10M10×1

15.08 €

1 Disponibile 23 giorni 10M12×1

15.08 €

1 Disponibile 23 giorni 10M15×1

15.08 €

1 Disponibile 23 giorni 10M17×1

16.44 €

1 Disponibile 23 giorni 10M20×1

19.19 €

1 Disponibile 23 giorni 10M25 x 1,5

24.34 €

11.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M30×1.5

24.34 €

14.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M35×1.5

23.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10M40 x 1,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati

Supporto tecnico