• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a ricircolo di sfere di precisione, BLK

Vite a ricircolo di sfere di precisione, BLK

[Features]
· Within the series, return pipe nuts have the most abundant variety of types available of any part. With all kinds of nut shapes and screw shaft lead combinations such as compact simple nuts and large lead end cap nuts, you can select the shaft diameter and lead combination that fits your usage conditions.
· The screw shaft is standard and mass produced at specified lengths in two standardization formats: as products with no machining on the shaft ends and as machined shaft tip finished products with screw shaft terminals paired with support units.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BLK1510-5.6G[1,​2,​3,​T]+[51-1100/1]LC[5,​7]
BLK1616-2.8G[1,​2,​3,​T]+[54-1400/1]LC[5,​7]
BLK1616-3.6G[1,​2,​3,​T]+[38-1400/1]LC[5,​7]
BLK1616L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[54-1400/1]LC[5,​7]
BLK1616L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[38-1400/1]LC[5,​7]
BLK2020-2.8G[1,​2,​3,​T]+[72-1800/1]LC[5,​7]
BLK2020-3.6G[1,​2,​3,​T]+[52-1800/1]LC[5,​7]
BLK2020L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[72-1800/1]LC[5,​7]
BLK2020L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[52-1800/1]LC[5,​7]
BLK2525-2.8G[1,​2,​3,​T]+[87-2400/1]LC[5,​7]
BLK2525-3.6G[1,​2,​3,​T]+[62-2400/1]LC[5,​7]
BLK2525L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[87-2400/1]LC[5,​7]
BLK2525L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[62-2400/1]LC[5,​7]
BLK3232-2.8G[1,​2,​3,​T]+[110-3200/1]LC[5,​7]
BLK3232-3.6G[1,​2,​3,​T]+[78-3200/1]LC[5,​7]
BLK3232L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[110-3200/1]LC[5,​7]
BLK3232L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[78-3200/1]LC[5,​7]
BLK3620-5.6G[1,​2,​3,​T]+[88-3650/1]LC[5,​7]
BLK3624-5.6G[1,​2,​3,​T]+[94-3650/1]LC[5,​7]
BLK3636-2.8G[1,​2,​3,​T]+[123-3650/1]LC[5,​7]
BLK3636-3.6G[1,​2,​3,​T]+[87-3650/1]LC[5,​7]
BLK3636L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[123-3650/1]LC[5,​7]
BLK3636L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[87-3650/1]LC[5,​7]
BLK4040-2.8G[1,​2,​3,​T]+[136-4300/1]LC[5,​7]
BLK4040-3.6G[1,​2,​3,​T]+[96-4300/1]LC[5,​7]
BLK4040L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[136-4300/1]LC[5,​7]
BLK4040L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[96-4300/1]LC[5,​7]
BLK5050-2.8G[1,​2,​3,​T]+[167-5800/1]LC[5,​7]
BLK5050-3.6G[1,​2,​3,​T]+[117-5800/1]LC[5,​7]
BLK5050L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[167-5800/1]LC[5,​7]
BLK5050L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[117-5800/1]LC[5,​7]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Precisione D.E. albero vite d
(φ)
Piombo
(mm)
Vite destra/vite sinistra Gioco assiale Profilo chiocciola Sistema circuito Numero di circuiti di carico
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza albero vite
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base Ca
(N)
Coefficiente di carico statico base Coa
(N)

-

Preventivo A / C0 / C11510Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×2.851 ~ 11001430027800

-

Preventivo A / C0 / C11616Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.854 ~ 140052009900

-

Preventivo A / C0 / C11616Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.838 ~ 1400710014300

-

Preventivo A / C0 / C11616Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.854 ~ 140052009900

-

Preventivo A / C0 / C11616Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.838 ~ 1400710014300

-

Preventivo A / C0 / C12020Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.872 ~ 1800810017200

-

Preventivo A / C0 / C12020Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.852 ~ 18001110024700

-

Preventivo A / C0 / C12020Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.872 ~ 1800810017200

-

Preventivo A / C0 / C12020Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.852 ~ 18001110024700

-

Preventivo A / C0 / C12525Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.887 ~ 24001220026900

-

Preventivo A / C0 / C12525Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.862 ~ 24001660038700

-

Preventivo A / C0 / C12525Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.887 ~ 24001220026900

-

Preventivo A / C0 / C12525Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.862 ~ 24001660038700

-

Preventivo A / C0 / C13232Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.8110 ~ 32001730041400

-

Preventivo A / C0 / C13232Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.878 ~ 32002370059500

-

Preventivo A / C0 / C13232Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.8110 ~ 32001730041400

-

Preventivo A / C0 / C13232Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.878 ~ 32002370059500

-

Preventivo A / C0 / C13620Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×2.888 ~ 365054900134300

-

Preventivo A / C0 / C13624Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×2.894 ~ 365063800151900

-

Preventivo A / C0 / C13636Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.8123 ~ 36502240054100

-

Preventivo A / C0 / C13636Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.887 ~ 36503080078000

-

Preventivo A / C0 / C13636Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.8123 ~ 36502240054100

-

Preventivo A / C0 / C13636Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.887 ~ 36503080078000

-

Preventivo A / C0 / C14040Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.8136 ~ 43002820068900

-

Preventivo A / C0 / C14040Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.896 ~ 43003870099200

-

Preventivo A / C0 / C14040Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.8136 ~ 43002820068900

-

Preventivo A / C0 / C14040Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.896 ~ 43003870099200

-

Preventivo A / C0 / C15050Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.8167 ~ 580042200107800

-

Preventivo A / C0 / C15050Vite destraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.8117 ~ 580057800155000

-

Preventivo A / C0 / C15050Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale1×2.8167 ~ 580042200107800

-

Preventivo A / C0 / C15050Vite sinistraGT / G1 / G2 / G3Tipo singoloTappo terminale2×1.8117 ~ 580057800155000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Di precisione Caratteristiche Standard Profilo flangia Profilo rotondo, 2 lati piatti vite di fermo
Precarico NA Condizioni di utilizzo Alta velocità / Antipolvere

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico