• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a ricircolo di sfere di precisione, BNT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNT1404-3.6G[1,​2,​3,​T]+[35-890/1]LC[5,​7]
BNT1405-2.6G[1,​2,​3,​T]+[35-890/1]LC[5,​7]
BNT1605-2.6G[1,​2,​3,​T]+[36-1400/1]LC[5,​7]
BNT1808-3.6G[1,​2,​3,​T]+[56-1600/1]LC[5,​7]
BNT2005-2.6G[1,​2,​3,​T]+[35-1800/1]LC[5,​7]
BNT2010-2.6G[1,​2,​3,​T]+[58-1800/1]LC[5,​7]
BNT2505-2.6G[1,​2,​3,​T]+[35-2400/1]LC[5,​7]
BNT2510-5.3G[1,​2,​3,​T]+[94-2400/1]LC[5,​7]
BNT2806-2.6G[1,​2,​3,​T]+[42-2700/1]LC[5,​7]
BNT2806-5.3G[1,​2,​3,​T]+[67-2700/1]LC[5,​7]
BNT3210-2.6G[1,​2,​3,​T]+[64-3200/1]LC[5,​7]
BNT3210-5.3G[1,​2,​3,​T]+[94-3200/1]LC[5,​7]
BNT3610-2.6G[1,​2,​3,​T]+[64-3650/1]LC[5,​7]
BNT3610-5.3G[1,​2,​3,​T]+[96-3650/1]LC[5,​7]
BNT4512-5.3G[1,​2,​3,​T]+[115-5050/1]LC[5,​7]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Precisione D.E. albero vite d
(φ)
Piombo
(mm)
Gioco assiale Profilo chiocciola Sistema circuito Numero di circuiti di carico
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza albero vite
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base Ca
(N)
Coefficiente di carico statico base Coa
(N)

-

Preventivo A / C0 / C1144GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno1×3.6535 ~ 890680012600

-

Preventivo A / C0 / C1145GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno1×2.6535 ~ 890720012600

-

Preventivo A / C0 / C1165GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno1×2.6536 ~ 1400780014700

-

Preventivo A / C0 / C1188GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno1×3.6556 ~ 16001820034400

-

Preventivo A / C0 / C1205GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno1×2.6535 ~ 1800870018300

-

Preventivo A / C0 / C12010GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno1×2.6558 ~ 18001470027800

-

Preventivo A / C0 / C1255GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno1×2.6535 ~ 2400960023000

-

Preventivo A / C0 / C12510GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno2×2.6594 ~ 24004340092800

-

Preventivo A / C0 / C1286GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno1×2.6542 ~ 27001010025800

-

Preventivo A / C0 / C1286GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno2×2.6567 ~ 27001830051600

-

Preventivo A / C0 / C13210GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno1×2.6564 ~ 32002730059500

-

Preventivo A / C0 / C13210GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno2×2.6594 ~ 320049600118900

-

Preventivo A / C0 / C13610GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno1×2.6564 ~ 36502730059500

-

Preventivo A / C0 / C13610GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno2×2.6596 ~ 365049600118900

-

Preventivo A / C0 / C14512GT / G1 / G2 / G3Tipo singoloCon tubo di ritorno2×2.65115 ~ 505068100186700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Di precisione Caratteristiche Standard Profilo flangia Supporto
Precarico NA Condizioni di utilizzo Standard / Antipolvere Vite destra/vite sinistra Vite destra

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico