Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HGL-32GNB
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 30 | Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di carico(daN) | 80.01~140.00 | Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 120 |
Materiale bozzello | Nylon rinforzato | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 53(55) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 53(55) |
Lunghezza piastra(mm) | 70 | Larghezza piastra(mm) | 70 | Diam. rotella D(Ø) | 32 |
Largh. bozzello(mm) | 21 | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Raggio di rotazione(mm) | 29 |
Categoria di carico | Carico medio | Combinazione di passi per fori asolati | 53-53, 54-54, 55-55 | Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di Serie H HGL (Ruota girevole), il codice articolo è il seguente: HGL-32GNB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HGL-32GNB.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali